产品清单
台达N 1-3kVA系列UPS荣膺2015年度 IT168 年度产品奖

主办方认为,台达N 1-3 kVA系列小功率段UPS,承袭台达一贯对技术与质量的坚持,提供了优质可靠的用电环境;荣获中国节能认证,更能呼应国内不断提升的环保要求与低运营成本趋势,为用户在小功率段UPS的选择上提供卓越方案。
台达N 1-3kVA系列为单相不间断电源系统,采用双转换在线式拓扑结构,可提供稳定与可靠的正弦波电源。其领先业界的产品优势可为用户创造更多效益:输出功率因子达0.9,整机效率最高达93%,不但能让用户的电子设备享有安全的电源保障,还能降低运营成本。此外,N 1-3kVA系列采用LCD面板,显示更为直观,管理更为容易。其紧凑的设计让占地面积更小,并可采用外置电池组,根据需求提供延长的备援时间,可为工作站、POS(销售终端)、ATM及医疗设备等关键应用提供安全的电力保障。
N 1-3kVA系列在保持了台达UPS产品一贯的高可靠性、优异效能和卓越整机效率外,更具有明显的三大核心优势:
高可用性设计
台达N 1-3kVA系列采用最先进的数字控制(DSP)技术,具有快速计算能力,可提高系统稳定性,为负载提供精准电压。同时拥有宽输入电压范围,能够适应电力环境恶劣的地区,还可搭配发电机使用,更能确保安全、可靠的电力输出。此外,N系列还提供了标准机型及长延时机型可供客户选择。其中,长延时机型可支持8A强大充电能力,满足长延时电池的快速回充。当市电不稳时,UPS逆变器转换电池电力的时间为零,能有效保障负载运行的可靠性。
绿色环保&低总持有成本 (TCO)
在整机效率上,2-3kVA效率最高可达93%,即使在50%轻载时,效率仍达91%,皆比同类产品高6个百分点以上,若以2-3kVA半载运行一天可省近1.5度电。而中国节能认证的获得,更确保用户享有较低的运行成本与总持有成本。此外,其输出功率因子达0.9,使UPS的带载能力更强,且低谐波污染(iTHD <3%)与高输入功率因子(pf>0.99),可提升电能利用率并为用户节省上游设备投资成本。而N 1-3kVA的紧凑设计,使其占地面积与市场上其它同类产品相比节省约31%以上。同时采用最佳的电池数量配置设计,更能减少电池购置成本。
智能化管理解决方案
N 1-3kVA系列具有人性化的人机界面,液晶大屏显示直观、易于管理。其丰富的智能管理与通信功能,搭配上台达UPS管理软件,让用户轻松实现远程监控管理。此外,其完善的电池管理功能,包含:温度补偿、过充保护、智能调整放电终止电压的保护、浮充/均充两阶段充电设计等,可协助延长电池寿命,提高电池性能。多种智能设计可为用户带来更便捷的使用体验。
正是凭借着以上卓越的产品性能与业界最佳水准的技术,N 1-3kVA 系列 UPS 甫一推出即获得业界及用户认可,其卓越品质已在诸多重要应用中得到了验证,如:为某大型装备制造业企业打造生产线供电保护,被国内知名新能源企业选中,为其储能控制系统提供电力备援。N 1-3kVA系列UPS所表现出的极致可靠性与绿色环保,深受用户认可,此次获奖可谓实至名归。
IT168作为最具影响力的 IT网络媒体之一,拥有国内唯一的独立评测体系。在“2015技术卓越奖”评选中,IT168通过同类产品市场购买、公众关注、用户认同及对相关领域的发展起到的推动作用等多项表现的评测。此次,台达N 1-3kVA系列UPS荣膺“技术卓越奖”年度产品殊荣,也再次验证了台达在电源管理领域的领先优势。
Delta UPS wins award from Funkschau
台达连续四年获UPS用户满意度奖
台达Ultron HPH系列UPS跻身2015十大市场影响力产品
台达N 1-3kVA系列UPS荣膺2015年度 IT168 年度产品奖