产品清单
台达 Modulon DPH 系列 UPS 再获认可 跻身 2014 年度 IT168 年度产品

IT168作为最具影响力的 IT网络媒体之一,拥有国内唯一的独立评测体系。在“2014技术卓越奖”评选中,IT168通过同类产品市场购买、公众关注、用户认同及对相关领域的发展起到的推动作用等多项表现的评测,认为台达Modulon DPH 75/150kW高智能型模块化UPS,代表了目前业界该功率段最高技术标准,是中型数据中心UPS的最佳选择,将会带来更绿色、更高效的设计潮流。
Modulon DPH系列UPS除具有台达不间断电源产品一贯的高可靠性、优异效能和卓越整机效率外, Modulon DPH 具有完全容错设计,可通过内置控制机制来达成电源模块的自体冗余。完全控制逻辑让系统在某个电源模块故障的情况下,能够自动同步并自动切换到备份模块,确保UPS持续运行。其关键零组件和模块的热插入功能可提高 UPS 系统的可维护性,从而降低 MTTR 至趋近于零,并保证数据中心有最长的正常运作时间和最佳可用性。
Modulon DPH 专为垂直和水平扩展无缝式扩充性而设计。标准 19 吋机架可从 25kW 扩充到 75/150 /200kW,所以 Modulon DPH系列 UPS能因应高灵活性的数据中心成长,并提供“随需扩容”的好处,不会在数据中心营运的初期过度投入。在获得极致可用性的同时,Modulon DPH 在供电效率上也维持优异表现。其优异的全额定功率和领先业界的 AC-AC 效率 (30% 轻负载时可达到 95%,50% 负载时可达 96% ) 使客户能够大幅节省能源成本。
正是凭借着以上卓越的产品性能与业界最佳水准的技术,早在2013年,Modulon DPH 200kW 系列UPS就以其优秀技术规格和卓越效率,在俄罗斯国际贸易部能源局“节能奖”(Save Energy!)评比中,以高效节能解决方案荣获“年度技术”奖。此次, Modulon DPH 75/150kW系列 UPS更是从万种产品中脱颖而出,成为UPS产品年度代表之作。
Delta Wins Best Data Centre Infrastructure and Manufacturing Solution Vendor of the Year Award
台达推出Ultron HPH 系列高能效UPS新机种为多产业的关键设备提供最佳选择
Delta MCIS bags prestigious "Make In India" award for excellence in Power Solution category
极致能效 智享未来 - 2015台达绿色数据中心展车全国巡展北京启航
台达于 2015 CeBIT 展示模块化数据中心与IT电力管理解决方案
台达中国区首席信息官视角:如何建造高能效的数据中心?
凝聚實力 攜手共贏 - 2015 系統方案事業部優秀經銷商年會臺灣圓滿落幕