产品清单
台达于 2015 CeBIT 展示模块化数据中心与IT电力管理解决方案

台达全方位的解决方案及领先的产品特性获得顾客们热烈回响。台达欧洲区关键基础架构事业部(MCIS)业务主管 Peter Bigler 表示:“这次展出的成功让我们更有信心,相信台达解决方案将在欧洲、中东及非洲地区获得广泛采用,我们的产品也会更加广受顾客的认同”。
今年CeBIT首次与DatacenterDynamics合作,打造出全球最大的国际数据中心展览。台达聚焦于大数据世代IT管理人的需求,以及信息膨胀的挑战与数据中心基础架构的弹性扩充能力,在CeBIT的第12馆内,展出完全整合,且可弹性扩充,并兼具“智能型数据中心模块”优点的 数据中心基础架构 – InfraSuite,以及可实时监控与管理的 InfraSuite Manager数据中心DCIM管理系统(EMS 3000)。台达所展示的核心特色为:
-
高可扩充性:
台达的InfraSuite是采用“随需扩容”的架构,可达成数据中心的无缝扩展及快速部署。在不断变化的IT环境中,台达InfraSuite的可扩充弹性能在正确时间设置正确的规模,避免过度投资。 -
极致可靠性:
为确保数据中心的电源能不间断供应,台达的Modulon DPH系列UPS采全模块化设计,并具备容错功能,可符合目前愈来愈高度仰赖IT作业的趋势下,对于数据中心的严苛需求条件。台达InfraSuite的可热插入电源模块与关键元器件能确保零平均修复时间(MTTR),降低宕机风险。 -
高能源效率:
作为绿色数据中心的提倡者与供应商,台达决心帮助各企业将能源使用效率(PUE)优化并节省运营成本。高性能的DPH与HPH系列UPS的AC-AC转换效率高达96%,领先业界同级产品。适用高入水温度的适用高入水温度的台达机柜式精密空调(RowCool) 系列 系列及其他电力管理解决方案可降低总持有成本(TCO)。台达InfraSuite协助台湾联合大学大幅提升机房的能源使用效率(PUE),从年平均2.99降至1.6。台达的台北企业总部机房,一样使用了InfraSuite数据中心基础设施解决方案,PUE年平均已降至1.43,已达到Green Grid协会所订立的黄金级数据中心的标准。 -
优异的可管理性:
台达的数据中心 DCIM 管理系统 – InfraSuite Manager(EMS3000) 具有实时监控与远程控制功能,是IT经理人的聪明选择,只需动动指头就能监控整体数据中心,能降低数据中心的营运成本。
台达在第15馆“经销商专区”以“智能型IT电源管理 “为主题,为IT经销商展示各种单相UPS产品。
-
可靠的环保能源解决方案:
为支持网络装置、保全、监视系统及中小企业的POS系统,台达推出单相UPS机种Amplon M 1-3k与RT 1-10k ,提供可靠与有效的电源保护。台达同时也展示了单一机柜的IT电源管理解决方案,利用RT系列 UPS提供简易的1+1冗余配置,能够符合TIA-942 Tier 2的可靠度需求;此外并展出静态转换开关(STS),该开关扮演着使电力备援架构具备高可靠度的要角。 -
智能型UPS管理解决方案:
台达的UPSentry与ShutdownAgent 可协助客户避免数据遗失,为UPS背后的IT设备提供保护。
Delta Wins Best Data Centre Infrastructure and Manufacturing Solution Vendor of the Year Award
台达推出Ultron HPH 系列高能效UPS新机种为多产业的关键设备提供最佳选择
Delta MCIS bags prestigious "Make In India" award for excellence in Power Solution category
极致能效 智享未来 - 2015台达绿色数据中心展车全国巡展北京启航
台达于 2015 CeBIT 展示模块化数据中心与IT电力管理解决方案
台达中国区首席信息官视角:如何建造高能效的数据中心?
凝聚實力 攜手共贏 - 2015 系統方案事業部優秀經銷商年會臺灣圓滿落幕