机柜式精密空调系列 风冷型 35kW
技术规格
型号
HCH6C60 单冷
HCH6C60 恒温恒湿
最大制冷量
37.2kW
最大显冷量
36.1kW
输入电源
3~, 380V, 50/60Hz
输入最大电流
单冷型: 28.4A
恒温恒湿型: 36.6A
输入最大功率
单冷型: 18.7kW
恒温恒湿型: 24.0kW
风量
4900CFM (7800CMH)
压缩机
变频涡卷式压缩机
冷媒种类
R410A
滤网
MERV8 抛弃式滤网
再热器
单冷型: N/A
恒温恒湿型: 5.4kW
加湿器
单冷型: N/A
恒温恒湿型: 3kg/h
通讯接口
RS232×1, RS485×1, CAN IN/OUT×1, 输入干接点×1, 输出干接点×1, SNMP Slot×1
配管
单冷型: 气管 7/8” ODF solder, 液管 5/8” ODF solder, 排水管 PVC 3/4” ID
恒温恒湿型: 气管 7/8” ODF solder, 液管 5/8” ODF solder, 排水管 PVC 3/4” ID, 加湿器入水 PVC 3/8” ID**
选配件
远程温湿度传感器、远程温度传感器、SNMP卡、冷凝水泵、漏水感知线、再热器、加湿器
尺寸 (宽×深×高)
单冷型: 600×1090×2000 mm
恒温恒湿型: 600×2000×1090 mm
重量
单冷型: 340kg
恒温恒湿型: 352kg
* 最大制冷量测试以回风干球温度40.6°C、湿球温度21.6°C、室外温度35°C 时进行量测
** 加湿器入水压力需介于 0.1~0.35MPa之间
** 加湿器入水压力需介于 0.1~0.35MPa之间
由于本公司不断研发改良,请洽本公司或各区经销商确认是否有最新规格。
室外机
型号
HCC6C80
电源
3~, 380V, 50/60Hz
输入最大电流
2A / 每个风扇
风量
12000 CFM (20400 CMH)
使用温度范围
-15°C~40°C
尺寸 (宽×深×高)
2512×1204×1128 mm
重量
224 kg
询价联络 |