精密列头柜
技术规格
型号
PDC 80 / PDC 125
容量
[PDC 80]: 80 kVA
[PDC 125]: 125 kVA
输入
额定电压
220/380 Vac,3相3线 + G或3相4线 + G ±15%
频率
50 / 60 Hz ±5% (自动侦测)
输出
额定电压
220 / 380 Vac,3相4线 + G
总开关容量
依实际规格
配电盘型式
总共两组分路开关盘, 每組共有42個單迴路
分路开关型式
热插拔开关容量: 15 / 20 / 30A ,可选择: 1 / 2 / 3 匹
变压器
输入-输出型式
Δ-Y
效率
97.5% (满载条件)
LCD 显示
系統
溫度,接地電流,系統溫度過高告警,電壓欠相告警,電壓不平衡告警,接地錯誤告警
(蓝光 4.9吋,图像式接口)
输入
相电压,线电压,线电流,无功率,有功功率,kWh
总输出
电压/电流告警,iTHD异常告警
输出分路盘
相电压,线电压,相电流,中性线电流,接地电流,频率,负载(%)
输出分路
总输出K-factor,总输出THD,无功率,有功功率,kWh,功率因数
温度
电压/电流告警,iTHD异常告警,VTHD异常告警,功率因数异常告警
优越的附加功能
事件纪录(至少3000条)
接地电流异常告警
缺相告警
三相不平衡告警
近端与远程紧急关机
符合规范
环境
CE
电磁干扰
EN55022
通讯接口
RS232 x 1,干接点 x 6 ,SNMP插槽 x 2
可选购配件
浪涌保护器
尺寸 (宽x深x高)
600 x 1090 x 2000 mm
重量
不含变压器: 225 kg,含H级变压器: 80kVA: 525 kg,125 kVA: 630 kg
由于本公司不断研发改良,请洽本公司或各区渠道商查询最新规格
询价联络 |