模块化 UPS - DPH 系列, 三相, 25 - 150/200 kVA/kW, 最多可扩展至 800kW 并联
技术规格
型号
DPH 150kW系統
DPH 200kW系統
额定容量
DPH 150kW系統
25, 50, 75, 100, 125, 150 kVA
DPH 200kW系統
25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 kVA
箱体
DPH 150kW系統
150 kW
DPH 200kW系統
200 kW
输入
额定电压
380/220V, 400/230V, 415/240V (三相四线+地线)
电压范围
176~276 / 305~477 Vac *
电流总谐波失真
< 3% **
功率因数
> 0.99
频率
45~65 Hz
输出
电压
380/220V, 400/230V, 415/240V (三相四线+地线)
输出功率因数
1 (kVA=kW)
电压谐波失真
≦ 2% (线性负载)
电压稳定性
± 1% (静态)
频率
50 or 60 Hz
频率稳定度
± 0.05 Hz
过载能力
≦ 125%: 10 分钟
≦ 150%: 1 分钟
界面
标准配备
并联埠x 2、 Smart slot x 2、干接点输出 x 6、
干接点输入x 6、 SNMP卡 x 2、电池干接点 x 6
选购配件
SNMP卡 IPv6 x 1、 ModBus卡x 1、 Relay I/O控制卡x 1
EnviroProbe x 1、电池柜温度侦测器x 1、电池柜状态传输线x 1
认证
安全与电磁干扰
CE, EN62040-1
其他功能
并联冗余和扩充
最多可并联 4 台,最大容量可达 800kW
紧急关机
近端与远程
电池启动
有
事件记录
3000 笔资料
外部电池柜
可选择
效率
AC-AC
96%(由TÜV測試)
ECO 经济模式
99%
环境
环境温度
0 ~ 40˚C
相对湿度
0~90% (不凝结)
噪音 (1公尺前方)
< 62 dBA
尺寸 (宽x深x高)
600 x 1090 x 2000 mm
重量
UPS系统
150kW系統: 320 kg
200kW系統: 350 kg
电源模块
150kW系統: 32 kg
200kW系統: 32 kg
机架式精密配电模块
150kW系統: 32 kg
200kW系統: N/A
* 当 UPS 的载量介於 60% 到 100% 時, UPS 的輸入最低電壓可達 140/242 到 176/305 Vac
** 此时输入谐波失真率小于 1%
** 此时输入谐波失真率小于 1%
规格如有变动恕不另行通知。
询价联络 |