全球
English
欧洲 中东 非洲
Français
欧洲 中东 非洲
Deutsch
欧洲 中东 非洲
Polski
独立国家国协
Русский
美洲
English
南美洲
Português
南美洲
Español
印度
English
韩国
한국어
台湾
繁體中文
UPS 解决方案
Amplon 产品线 (> 1 kVA)
N 系列 6/10 kVA
R 系列 1/2/3 kVA
RT 系列 5/6/8/10/15/20 kVA
Ultron 产品线 (> 20 kVA)
DPS 系列 300-1500 kVA
DPS 系列 160-500 kVA
HPH 系列 60-120 kW
HPH 系列 160/200 kVA
NT 系列 20-500 kVA
Modulon 产品线 (模块化 UPS)
HIFT系列 20-80/120 kVA
DPH 系列 25- 150/200 kW
DPH 系列 50- 300/500/600 kVA
接口通讯卡
SNMP 卡
SNMP IPv6 适配卡
可程式 Relay I/O 卡
Modbus 卡
Mini-SNMP 适配卡
Mini USB 适配卡
Mini 干接点适配卡
Mini TVSS 适配卡
环境侦测盒
电源管理软件
UPSentry
Shutdown Agent
软件下载中心
数据中心解决方案
电源系统
高密度配电单元
机架式精密配电模块
精密空调
机柜式精密空调系列 冷冻水型 (29K)
机柜式精密空调系列 冷冻水型 (70K)
机房精密空调 - 风冷型HAD/HAV系列
机房精密空调 - 风冷型HDV系列
机房精密空调 - 冷冻水型
辅助送风模块
机房精密空调系列
机柜与配件
高密度机柜
机柜配件
环境管理与整合系统
数据中心DCIM管理系统
中央监测站
环境监测器
灵动小机房
电能质量管理
有源电力滤波器 (APF)
静止无功发生器 (SVG+)
服务与支持
服务
下载
单片
型录
用戶手冊
工具
单相 UPS 选择器
常见问题
UPS 问答
联络我们
联络方式
业务窗口
在线留言
询价
意见响应与查询
合作伙伴
全球合作伙伴
亚太地区
欧洲 中东 非洲
独联体国家
北美洲
拉丁美洲
数据中心解决方案
电源系统
精密空调
机柜与配件
环境管理与整合系统
数据中心DCIM管理系统
中央监测站
环境监测器
灵动小机房
产品清单
选择产品线
不间断电源系统
数据中心解决方案
通讯设备电源管理系统
选择产品类别
Amplon 产品线 (> 1kVA)
Ultron 产品线 (> 15kVA)
Modulon 产品线 (模块化 UPS)
选择产品类别
电源系统
精密空调
机柜及配件
全面环境监控系统
灵动小机房
选择产品类别
InD - DC & AC Power Systems
OutD - Outdoor Power Systems
Renewable Hybrid
Rectifiers
Converters
Chargers
Inverters
Controllers
数据中心产品类别
电源系统
精密空调
机柜及配件
环境监控系统
数据中心解决方案
»
环境管理与整合系统
»
数据中心DCIM管理系统
数据中心 DCIM 管理系统 - InfraSuite Manager
产品介绍
产品特点
技术规格
下载
新闻讯息 / 成功案例
新闻讯息 / 成功案例
成功案例
台达模块化UPS与DCIM系统帮助Bytesnet绿色数据中心提升能效
台达 InfraSuite 数据中心解决方案助台湾联合大学打造绿色机房
台达为中国山西广电提供完整的数据中心解决方案
询价联络
谢谢您对我们的产品感兴趣。我们最近的业务人员将与您联系。
业务团队
当发送联系资料时,系统发生问题。请重新试一次或联系我们的区域销售据点。
有关联系讯息,请点击
这里
。
名
*
姓
*
公司名称
*
头衔
*
电子邮箱
*
电话
*
省份
国家
*
请选择
中国
香港
澳门
台湾
Algeria
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
Belarus
Belgium
Belize
Bhutan
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Brazil
Cambodia
Cameroon
Canada
Central African Republic
Chile
Colombia
Costa Rica
Croatia
Cuba
Czech Republic
Denmark
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Falkland Islands
Finland
France
French Guiana
Gabon
Georgia
Germany
Greece
Guatemala
Guyana
Honduras
Hungary
India
Indonesia
Israel
Italy
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kuwait
Kyrgyzstan
Latvia
Lebanon
Malaysia
Mexico
Nepal
Netherlands
New Zealand
Nicaragua
Oman
Pakistan
Palestine
Panama
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Romania
Saudi Arabia
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
South Africa
South Korea
Spain
Sri Lanka
Suriname
Sweden
Switzerland
Syria
Tajikistan
Thailand
Togo
Turkey
Turkmenistan
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Uruguay
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Yemen
其他
产品线
*
请选择
不间断电源系统
数据中心解决方案
电能质量管理
其他
信息
*
订阅电子报
*
请选择
订阅
不订阅
送出
top
Send
Print