产品清单

数据中心 DCIM 管理系统 - InfraSuite Manager

技术规格

型号
EMS3025035
硬件
 
尺寸 (宽 x 高 x 深)
480 x 44 x 620 mm
重量
8.8 kg
内存 / 硬盘
4G / 500G x 2 (mirror)
操作温度 / 湿度
0 ~ 40°C / 10 ~ 85%
电源
AC 100 ~ 240V, 50/60 Hz
网络埠
RJ45 10 / 100 / 1000M x 2
序列通讯端口
USB2.0 x 6 / RS232 x 2
操作接口
 
网页
HTTP、HTTPS
浏览器支持
IE、Chrome、FireFox、Safari
Windows 端应用程序
适用Windows XP SP2以上
由于本不断研发创新,规格如有异动将不另行通知。
询价联络
*
*
公司名称 *
头衔 *
电子邮箱 *
电话 *
省份
国家/地区 *
产品线 *
信息 *
订阅电子报 *
 

top