产品清单

订阅电子报

不间断电源系统 产品线

Amplon 产品线 1kVA以上,单相在线
Ultron 产品线 10kVA以上,三相在线
Modulon 产品线 20kVA以上,模块化 UPS

N+系列, 单相塔式, 1/2/3 kVA

技术规格

型号
GES-N1K / GES-N2K / GES-N3K
额定功率
[N1K]: 1kVA/700W
 
[N2K]: 2kVA/1400W
 
[N3K]: 3kVA/2100W
输入
 
额定电压
20 Vac(单相二线+G)
电压范围
80 ~ 280 Vac*
频率
50/60 ± 10Hz
功率因数
≥ 0.97
电气连接
[1K]:电源线
输出
 
额定电压
220 Vac(单相二线+G)
电压稳定度
± 2%
频率
550或60 ± 0.05 Hz ( 电池逆变状态 )
电压波形失真
≤ 3%
过载能力
105 ~ 125%: 3分钟
 
125 ~ 150%: 30秒钟
 
> 150%: 1秒钟
插座
国标10A x 3
电池
 
额定电压e
[N1K]: 36 Vdc
 
[N2K]: 72Vdc
 
[N3K]: 72Vdc
回充时间
8小时充到80~90%满电位
电气连接
端子台
通讯接口
 
标准型
RS232 x 1、智能卡插槽 x 1
符合性
 
安全性及EMC
CISPR 22 A级
其它功能
 
AC及电池开机
外接电池组
选购
效率
 
AC-AC
> 87%(满载)
环境
 
工作
0 ~ 40ºC
相对湿度
0 ~ 95%(无结露)
可闻噪声(1米处)
[N1K]: 40 dBA
 
[N2K]: 54 dBA
 
[N3K]: 54 dBA
产品外观
 
尺寸 (WxDxH)
140 x 362 x 267 mm
重量
[N1K]: 5 kg
 
[N2K]: 7 kg
 
[N3K]: 7 kg
* 80 ~ 175Vac时负载从50 ~100%线性递增。

所有规格如有变更,不另行通知。
询价联络
*
*
公司名称 *
头衔 *
电子邮箱 *
电话 *
国家 *
产品线 *
信息 *
您近期内多久将购买产品? *
订阅电子报 *
请输入验证码 *
 

top