Выбор Продукта
Истории успеха. Видео
Компания Delta предложила провинции Утрехт (Нидерланды) решение на базе модульных ИБП
![](/media/images/other/video-success-story-Provinciehuis-Utrecht.jpg)
Провинция Утрехт, находящаяся в центре Нидерландов, состоит из 26 общин, где проживает в общей сложности 1 320 000 человек. В здании правительства провинции заседают 49 представителей, которые тесно взаимодействуют с общинами и центральным правительством Нидерландов. Когда возникла необходимость в замене имеющихся ИБП, модульные ИБП Delta мощностью 120 кВА идеально подошли для замены имеющегося оборудования провинции Утрехт. Они обеспечивают высокую эффективность и требует незначительных настроек при установке. ИБП Delta представляют собой трехфазные модули с номинальной мощностью более 20 кВА, которые обеспечивают защиту критически важных объектов инфраструктуры (ЦОД, крупного и среднего сетевого оборудования, и т.д.) при сбоях в сети питания. Модульная конструкция идеально подходит для ЦОД, где требуется максимальная эффективность и доступность при меньшей совокупной стоимости владения.