Выбор Продукта
Прецизионное Охлаждение - Серия RoomCool F
Особенности
Высокая эффективность
Высокие значения отношения явной теплоты к полной и коэффициента энергоэффективности (EER)
Установка вентиляторов под фальшполом позволила уменьшить их потребляемую мощность на 20 % при таком же расходе воздуха
Использование вентиляторов с бесколлекторными двигателями (типа ЕС) сократило энергопотребление на 20 % по сравнению с традиционными двигателями переменного тока
Интеллектуальный алгоритм управления с нечеткой логикой позволяет работать в широком диапазоне температур наружного воздуха, обеспечивая сбережение до 20 % энергии
Максимальная холодпроизводительность при минимальной занимаемой площади
Высокая надёжность
Интеллектуальное групповое управление с функциями резервирования, резервирования, плавного пуска, поочередной работы и предотвращения одновременного пуска
Опциональные воздухонагреватель и увлажнитель для более точного регулирования температуры и влажности
Гибкость применения