Delta открывает новый клиентский центр для ЦОД

«Согласно данным проведенных исследований рынка, ожидается, что среднегодовой темп роста инвестиций в рынок ЦОД в Европе составит 5,53 % в период с 2022 по 2027 гг.1, — говорит Ракеш Мухия (Rakesh Mukhija), руководитель отдела критически важных инфраструктурных решений Delta по региону EMEA. — Потребность в ЦОД, начиная с уровня предприятия и заканчивая уровнем колокации, быстро растет. Мы предлагаем инфраструктурные решения для ЦОД, с помощью которых наши клиенты могут создавать специализированные, надежные, гибкие и управляемые центры с показателем энергоэффективности (PUE) ниже 1,5. Новый клиентский центр отлично демонстрирует наши возможности, основанные на беспрецедентном техническом опыте и специализации компании Delta, и мы рады его открытию».
Возможности для проведения демонстраций и презентаций
В новом клиентском центре компании Delta для наших заказчиков и партнеров будут проводиться презентации широкого ассортимента высоконадежных и энергоэффективных решений для ЦОД. В рамках этих мероприятий можно будет оценить качество и надежность предлагаемых компанией Delta решений, в том числе ИБП переменного тока, от однофазных на 1 кВА до трехфазных на 1000 кВА при отдельном/параллельном использовании систем, батарей, шинопроводов, стоек для ИТ-оборудования и соответствующих принадлежностей, ЦОД на одну стойку, распределительных шкафов и литий-ионных аккумуляторных батарей.
Квалификационные и приемочные испытания
Клиентский центр также оборудован всем необходимым для проведения квалификационных и приемочных испытаний на мегаваттном уровне. Испытания в условиях эксплуатации (FAT) могут проводиться при 2,4 МВт, при этом все проверки отвечают строжайшим требованиям в отношении обеспечения безопасности стандарта DIN EN 62040. Диапазон мощности может быть увеличен до 3,6 МВт для воссоздания реальных условий эксплуатации высокомощных систем в профессиональной среде, например ЦОД мегаваттного класса для оказания услуг колокации. Установка позволяет выполнять любые операции переключения в соответствии с различными требованиями заказчиков, обеспечивает полностью автоматизированное управление и предлагает превосходные средства визуализации.
Обучение и сертификация
Центр предлагает обучение и сертификацию для собственного персонала, а также для партнеров. Оборудование центра позволяет создавать экстремальные условия для доказательства эффективности, надежности и долговечности наших ИБП. Для новых клиентов компании Delta проводятся презентации ЦОД и ИБП, чтобы показать им все возможности наших решений, а также продемонстрировать надежность предлагаемой продукции.
Кристиан Фербер (Christian Ferber), специалист по архитектуре ЦОД из отдела критически важных инфраструктурных решений Delta по региону EMEA, добавляет: «Уникальный для этой отрасли клиентский центр может служить доказательством высокого качества, надежности и гибкости наших решений, которые позволяют удовлетворить самые разные требования заказчиков к ЦОД. Открытие этого центра позволяет компании Delta утвердить свои лидерские позиции по уровню продаж и поддержки клиентов в регионе EMEA, а также подчеркнуть свою надежность и компетентность Delta как партнера для клиентов, работающих с ЦОД. В многофункциональном клиентском центре есть все, чтобы помочь нашим клиентам и партнерам подстроиться под быстро меняющиеся требованиям к электропитанию и инфраструктуре ЦОД: передовое оборудование, технологии и опытные специалисты». Настоятельно рекомендуем связаться с нашим местным отделом продаж и записаться на посещение нашего современного клиентского центра.