Выбор Продукта
ИБП Delta
Источники Бесперебойного Питания, Modulon NH Plus
Особенности
Минимальное Время Восстановления
ИБП NH Plus имеет модульную конструкцию. Привозникновении неисправности, поврежденный модульавтоматически отключается, и ИБП продолжает питатьнагрузку в режиме онлайн. После этого можно заменитьнеисправный модуль на запасной без отключения питания иперехода на байпас.Поскольку восстановление системы осуществляется за счетзамены модулей, существенно уменьшается вероятностьвозникновения неисправности, вызванной ненадлежащимремонтом
Возможность Расширения в Соответствии с Ростом Потребностей Бизнеса
Обычно, количество ИБП, необходимых для реализациипроекта, определяется максимально ожидаемойвеличиной нагрузки. В модульной системе NH Plus имеетсявозможность масштабирования ИБП в диапазоне мощностиот 20 до 480 кВА с дискретностью в 20 кВА.
Больше ненужно делать чрезмерные инвестиции в расчете на будущиепотребности.Масштабируемость ИБП NH Plus позволяет не толькоснизить первоначальные инвестиции, но также даетвозможность уменьшить общую стоимость оборудования,например, для кондиционирования воздуха, позволяяоптимизировать время на реализацию проекта.
Больше ненужно делать чрезмерные инвестиции в расчете на будущиепотребности.Масштабируемость ИБП NH Plus позволяет не толькоснизить первоначальные инвестиции, но также даетвозможность уменьшить общую стоимость оборудования,например, для кондиционирования воздуха, позволяяоптимизировать время на реализацию проекта.
Резервирование по Схеме N + X
В системе с резервированием по схеме N+Xпредусматривается несколько ИБП, а также силовыхмодулей, входящих в состав ИБП и работающихпараллельно. До Х модулей ИБП может выйти из строя,а система будет продолжать выполнять свои функции.Обычные ИБП с резервированием используют принцип 1+1.Резервирование по принципу 1+1 повышает надежность,однако не обладает гибкостью с точки зрения расширениясистемы и ремонта оборудования в сервисном центре.Но более важным является то, что такое резервированиеобеспечивает только один уровень защиты.Система NH Plus, напротив, имеет очень гибкую структуру,предоставляя возможность резервирования по принципуN+1, N+2, N+3 и N+X. Потребитель всегда может добавитьмодули для увеличения степени надежности.
Встроенные Функции Контроля и Мониторинга
При наличии SNMP карты и программ мониторинга, ИБП NH Plus позволяет потребителю получатьинформацию от датчиков температуры, влажности, огня, дыма, наводнения и системы контроля окружающейсреды
Высокая Эффективность и Энергосбережение
В настоящее время все виды бизнеса стараются найтиэнергосберегающие решения, позволяющие сократитьэксплуатационные расходы.Запатентованная технология NH Plus позволяет работатьс КПД более 90 %, даже при нагрузке менее 15 %, и с КПДболее 94 % при нагрузке более 27 %.По сравнению с традиционными ИБП система NH Plus имеетболее высокий КПД, что дает возможность существенносэкономить на оплате счетов за электроэнергию и уменьшитьуглеводородный след.
Запрос Цены |