Выбор Продукта

Статический переключатель ввода

Технические характеристики

Модель
STS16002SR / STS30002SR
Номинальный ток
 
● STS16002SR
16 A
● STS30002SR
30 A *
Маркировка
CE / UL
Номинальное напряжение
200/208/220/230/240 В (перем.)
Дисплей
LED
Подключение
 
Вход
 
● STS16002SR
C20 x 2 шт.
● STS30002SR
IEC309 / L6-30P
Выход
 
● STS16002SR
C13 x 4 + C19 x 1 шт.
● STS30002SR
IEC309 / L6-30R
Интерфейс
SNMP
Температура окружающей среды
0~40℃
Температура хранения
-15~50℃
Относительная влажность
0~95% RH (без конденсации)
Уровень шума (на расстоянии в 1 м)
< 40 dB
Габариты (В x Ш x Г)
43 x 440 x 385 мм
Вес
 
● STS16002SR
4,85кг
● STS30002SR
7.6кг
* При эксплуатации в условиях температуры ниже 35ºС; при температуре окружающей среды 36-40ºС номинальный ток понижается до 25,6 А.

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Запрос Цены
Имя *
Фамилия *
Компания *
Должность *
Рабочий Email *
Телефон *
Область
Страна/Pегион *
Продуктовая линейка *
Сообщение *
Подписаться на рассылку *