•  Система прецизионного охлаждения Delta Infrasuite
  • Внутрирядный прецизионный кондиционер (RowCool) Серия R 30/45 кВт, непосредственного охлаждения

    Технические характеристики

    Модель
    R30 / R45
    Питание
    3 фазы 380-415 В, 50/60 Гц
    Полная холодопроизводительность *
     
    ● R30
    30 кВт
    ● R45
    45,6 кВт
    Явная холодопроизводительность *
     
    ● R30
    30 кВт
    ● R45
    45,5 кВт
    Номинальная входная мощность
     
    ● R30
    10,3 кВт
    ● R45
    15 кВт
    Тип вентилятора
    EC
    Подогреватель (опционально)
     
    Тип
    PTC
    Мощность
     
    ● R30
    3 кВт
    ● R45
    6 кВт
    Увлажнитель (опционально)
     
    Тип
    Электродный
    Производительность
    3 кг/ч
    Подключение
    Сверху / снизу
    Связь
    RS-485, порт FE, порт USB, сухой контакт
    Пользовательский интерфейс
    Сенсорная панель 10”
    Сертификация на соответствие требованиям по технической безопасности
    CE, RCM
    Размеры (Ш х В x Г)
     
    ● R30
    300 x 2000 x 1090 мм
    ● R45
    600 x 2000 x 1090 мм
    Масса
     
    ● R30
     
    Система охлаждения
    216 кг
    Система охлаждения с подогревателем и мембранным увлажнителем
    220 кг
    Система охлаждения с подогревателем и электродным увлажнителем
    223 кг
    ● R45
     
    Система охлаждения
    300 кг
    Система охлаждения с подогревателем и мембранным увлажнителем
    303 кг
    Система охлаждения с подогревателем и электродным увлажнителем
    306 кг
    * Условия измерения максимальной холодопроизводительности: температура рециркулярного воздуха 40,6 °C по сухому термометру/ 21,6 °C по влажному термометру и при наружной температуре 35 °C.
    Наружный конденсаторный блок
     
    Модель
     
    ● Конденсатор R30
    RDA037
    ● Конденсатор R45
    RDA059
    Источник питания
    380-415 В, 50/60 Гц
    Вентилятор
     
    Тип
    С переменной угловой скоростью
    Кол-во
    1
    Размеры (Ш х В x Г) - Восходящий газоход
    1725 x 1120 x 1100 мм
    Масса
     
    ● Конденсатор R30
    110 кг
    ● Конденсатор R45
    120 кг
    Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна/Pегион *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *