Выбор Продукта
Внутрирядные прецизионные кондиционеры воздушного охлаждения серии RowCool - 35kВт
Технические характеристики
Модель
HCH6C60
HCH6C60 Humidity Control
Тип
Воздушного охлаждения
Максимальная холодопроизводительность
37,2 кВт
Максимальная явная холодопроизводительность
36,1 кВт
Электропитание
3 фазы + нейтраль, 380 В, 50/60 Гц
Максимальный потребляемый ток
[HCH6C60]: 28,4A
[HCH6C60 Humidity Control]: 36,6A
Расход воздуха
8340 м3/ч
Компрессор
Спиральный
Хладагент
R410A
Эффективность воздушного фильтра
MERV8
Мощность воздуходогревателя
[HCH6C60]: нет
[HCH6C60 Humidity Control]: 5,4 кВт
Паропроизводительность
[HCH6C60]: нет
увлажнителя
[HCH6C60 Humidity Control]: 3 кг/ч
Интерфейсы связи
RS232×1, RS485×1, CAN вх/вых.×1, вход с сухим контактом×1, выход с сухим контактом× 1, слот SNMP×1
Соединения труб
[HCH6C60]: Газовая линия: 7/8” под пайку Жидкостная линия: 5/8” под пайку Сливная труба: ПВХ, внутренний диаметр 3/4”
[HCH6C60 Humidity Control]: Газовая линия: 7/8” под пайку Жидкостная линия: 5/8” под пайку Сливная труба: ПВХ, внутренний диаметр 3/4” Подающая труба увлажнителя: ПВХ, внутренний диаметр 3/8”
Дополнительные принадлежности
Выносной датчик температуры/влажности, выносной датчик температуры, карта SNMP, сливной насос, датчик протечки воды, увлажнитель
Размеры (Ш х Г х В)
[HCH6C60]: 600×1090×2000 мм
[HCH6C60 Humidity Control]: 600×2000×1090 мм
Масса
[HCH6C60]: 340 кг
[HCH6C60 Humidity Control]: 352 кг
* Холодопроизводительность измерена при температуре рециркуляционного воздуха 40,6 °C по сухому термометру и 21,6 °C по влажному термометру, и температуре наружного воздуха 35 °C.
* Давление подачи воды в увлажнитель должно составлять 0,1~0,35 MПа.
* Давление подачи воды в увлажнитель должно составлять 0,1~0,35 MПа.
Компания Delta постоянно совершенствует выпускаемую продукцию, в силу чего её характеристики могут изменяться. Их можно уточнить в местном представительстве нашей компании.
Наружный конденсаторный блок
Модель
HCC6C50-28 / HCC6C70-43
Электропитание
3 фазы, 380 В, 50/60 Гц
Максимальный потребляемый ток
2 A на каждый вентилятор
Расход воздуха
[HCC6C50-28]: 11220 м3/ч
[HCC6C70-43]: 18600 м3/ч
Рабочая температура
[HCC6C50-28]: -15°C~35°C
[HCC6C70-43]: -15°C~40°C
Размеры (Ш х Г х В)
[HCC6C50-28]: 1732×1100×1160 мм
[HCC6C70-43]: 1932×1100×116 мм
Масса
[HCC6C50-28]: 160 кг
[HCC6C70-43]: 200 кг
.jpg)