• Delta, ViLink Серия, Измеряемые/управляемые стоечные PDU
  • Серия ViLink, Измеряемые / управляемые стоечные PDU

    Особенности и преимущества

    Измеряемый стоечный PDU

    Экономия места и высокая адаптивность
    Zero-U, поддерживает вертикальную/горизонтальную и боковую/заднюю установку
    Совместимость как со стойками EIA, так и с индивидуальными стойками
    Универсальные продукты и настраиваемая гибкость, адаптированная к различным регионам и приложениям
    Высокая управляемость и безопасность
    Точность биллинга 1% соответствует IEC62053-21 Class 1 для управления энергопотреблением
    Простое управление последовательной цепочкой до 40 rPDU на 1 IP-адресе и снижение капитальных затрат на подключение
    Превосходная кибербезопасность и аутентификация, идеально подходит для удаленного управления
    Локальный дисплей и индикаторы для мониторинга на месте
    Защита объектов и экологическая надежность
    Защита от короткого замыкания в случае перегрузки
    RMC работает бесперебойно даже при отключении одной фазы, обеспечивает передачу данных и простую диагностику неисправностей
    Рабочая температура до 60°C при полной нагрузке для высокопроизводительных вычислительных приложений

    Управляемый стоечный PDU

    Экономия места и высокая адаптивность
    Zero-U, поддерживает вертикальную/горизонтальную и боковую/заднюю установку
    Совместимость как со стойками EIA, так и с кастомизированными стойками
    Универсальные продукты и настраиваемая гибкость, адаптированная к различным регионам и приложениям
    Повышает эффективность работы центра обработки данных за счет улучшенной управляемости
    Обеспечивает управление ИТ-устройствами в режиме реального времени и снижает ненужное энергопотребление в режиме ожидания благодаря удаленному управлению розетками и настраиваемой группе
    Превосходная кибербезопасность и аутентификация, идеально подходящие для удаленной настройки последовательности включения/ выключения оборудования и временных задержек для защиты ИТ-объектов от скачков напряжения
    Точность биллинга на уровне 1% соответствует стандарту IEC62053-21 Class 1 для управления энергопотреблением
    Простое управление последовательной цепочкой до 40 rPDU на 1 IP-адресе и снижение капитальных затрат на подключение
    Локальный дисплей и индикаторы для мониторинга на месте
    Защита объектов и экологическая надежность
    Защита от короткого замыкания в случае перегрузки
    RMC работает бесперебойно даже при отключении одной фазы, обеспечивает передачу данных и простую диагностику неисправностей
    Рабочая температура до 60°C при полной нагрузке для высокопроизводительных вычислительных приложений
    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна/Pегион *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *