Выбор Продукта

Кабинет распределения питания для монтажа в стойке

Технические характеристики

Модель
PDC для монтажа в стойке
Вход
 
Номинальное напряжение
220/380 В, 230/400 В, 240/415 В (3 фазы, 4 провода + земля)
Диапазон напряжения
220/380 В ± 15%
Диапазон частот
50/60 Гц ± 5%
Основной входной автомат
63/100/160 A
Выход
 
Номинальная мощность
30/50/80 кВА
Номинальное напряжение
220/380 В, 230/400 В, 240/415 В (3 фазы, 4 провода + земля)
ЖК-дисплей
Выход: Ток, нагрузка (%), кВА, кВт, кВт*ч, температура
 
Отходящие линии: нагрузка (%), ток, кВт*ч
Коммуникационные интерфейсы
 
Стандартные
1 порт RS-232, 1 порт шины CAN, 1 слот для smart-карт, 6 выходов с сухими контактами, 1 порт REPO (дистанционное аварийное отключение питания)
Условия эксплуатации
 
Рабочая температура
0~40℃
Относительная влажность
90% (без конденсации влаги)
Уровень шума
< 70 дБ(А) в обычном режиме (на расстоянии 1 м от передней панели кабинета)
Класс защиты
IP20
Прочие характеристики
 
Параллельное резервирование
нет
Аварийное отключение питания
Да (дистанционно)
Размеры
 
Размеры (Ш x Г x В)
430 x 665 x 173 мм
Масса
38 кг (макс.)
Модули коммутационных аппаратов с возможностью горячей замены
1~6 (макс. 18 полюсов)
* Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Запрос Цены
Имя *
Фамилия *
Компания *
Должность *
Рабочий Email *
Телефон *
Область
Страна/Pегион *
Продуктовая линейка *
Сообщение *
Подписаться на рассылку *