Выбор Продукта

Центральная станция контроля и мониторинга EnviroStation

Технические характеристики

Модель
EMS2000
Вход
 
Питание
100...240 В пер. тока: 50/60 Гц
Дискретные входы (x 4)
Сигнал мокрого контакта
 
• Тревога: 5...24 В пост. тока, 1...9 мA
 
Сигнал сухого контакта
 
• Нормальная работа: откл. (цепь разомкнута)
 
• Тревога: вкл. (цепь замкнута)
Аналоговые входы
Напряжение: 0...10 В пост. тока
 
Ток: 4...20 мA
Термометр сопротивления (x 1)
Диапазон измерений: 0...50°C
 
Погрешность: ± 1°C для 3-проводного PT100
 
Поддерживается 2-проводный и 3-проводный датчик
Датчик утечки воды (x 1)
Обнаруживаемое напряжение < 1 В
 
(сигнал аварии с датчиком S-1FP)
Выход
 
Концентратор датчиков (x 8)
Для подключения датчиков (дыма и пламени, дверных контактов и др.).
 
Поддерживает сигналы:
 
+ 12 В, 0,8 A (макс.)
 
+ 24 В, 1,0 A (макс.)
 
Ограничение тока одного порта 0,6 А
Шина Delta (x 1)
+ 12 В, 0,8 A (макс.)
Релейный выход (x 2)
26 В пост. тока (макс.), 0,8 A (макс.)
Сетевое соединение
 
RJ45 (x 1)
10/100 Base-T
RS485 (x 2)
Стандарт ModBus
Консоль (x 1)
Подключение к ПК через кабель RJ-45/DB9 (входит в комплект). Конфигурационный порт доступен в режиме консоли.
Сигнализация
 
Световой индикатор (х 1)
Входит в комплект поставки и подключается к EMS2000 через концентратор датчиков (через порт 1 или порт 2). Сигнализирует об аномальных условиях.
Окружающая среда
 
Рабочая температура
0...45°C
Температура хранения
-20…60°C
Рабочая влажность воздуха
0...90% (без образования конденсата)
Размеры
 
Ш x Г x В
440 x 157 x 44 мм
Масса
 
Нетто
2,4 Кг
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Актуальные значения характеристик можно узнать в местном представительстве компании или у наших дистрибьюторов.
Протокол

• IPv4/ IPv6 • FTP/ SFTP/ TFTP • DHCP • SMTP
• HTTP/ HTTPS • SNTP • SNMP v1/v3 • syslog
• Telnet/ SSH • RADIUS


Запрос Цены
Имя *
Фамилия *
Компания *
Должность *
Рабочий Email *
Телефон *
Область
Страна/Pегион *
Продуктовая линейка *
Сообщение *
Подписаться на рассылку *