Выбор Продукта

Датчик параметров окружающей среды EnviroProbe

Технические характеристики

Модель
EMS1000 / EMS1100 / EMS1200
Входящая мощность
Плата SNMP на ИБП: 12 В пост. тока (контакты 1 и 4)
 
Плата SNMP на PDU: 5 В пост. тока (контакты 2 и 4)
Цель
 
● EMS1000
Сбор данных с подключенных устройств (температура и влажность)
● EMS1100
Управление подключенными устройствами
● EMS1200
Сбор данных и управление подключенными устройствами
Входы/Выходы
 
● EMS1000
4 входа с сухими/мокрыми контактами
 
Подключается к EnviroStation (EMS2000) или плате SNMP IPv6
● EMS1100
4 дискретных входа
 
Подключается к EnviroStation (EMS2000) или плате SNMP IPv6
● EMS1200
2 аналоговых входа, 1 аналоговый выход, 1 выход сигнала обнаружения утечки воды (встроенный зуммер)
 
Подключается к EnviroStation (EMS2000)
Вход
 
● EMS1000
Мокрые контакты: 5...24 В пост. тока, 1...8 мА.
 
Сухие контакты: состояние разомкнут/замкнут
● EMS1100
Нет данных
● EMS1200
Напряжение: 0...10 В пост. тока (12 бит)
 
Ток: 0...20 мA (12 бит)
Выход
 
● EMS1000
Нет данных
● EMS1100
Напряжение / Ток / Допустимая мощность контакта
 
60 В пост. тока / 1 A / 60 Вт
 
30 В пост. тока / 2,08 A / 62,5 ВА
EMS1200
Напряжение: 0...10 В пост. тока (12 бит)
 
Ток: 4...20 мA (12 бит)
Количество EnviroProbe, подключаемых каскадом к EMS2000
 
● EMS1000
до 10
● EMS1100
до 4
● EMS1200
до 5
Размеры (Ш x Г x В)
 
Без упаковки
 
● EMS1000
66 x 30 x 99 мм
● EMS1100/1200
66 x 33 x 103 мм
В упаковке
 
● EMS1000
97 x 43 x 110 мм
● EMS1100/1200
91 х 42 х 113 мм
Масса
 
Нетто
 
● EMS1000
120 Г
● EMS1100/1200
130 Г
Брутто
 
● EMS1000
140 Г
● EMS1100/1200
150 Г
Окружающая среда - Температура
 
Рабочая
0...45°C
Хранения
 
● EMS1000
-20...60°C
● EMS1100/1200
0...60°C
Погрешность
 
● EMS1000
15...35°C: ± 1°C, 0...15°C и 35...45°C: ± 2°C
● EMS1100/1200
Нет данных
Окружающая среда - Влажность
 
Рабочая
20...90% (без образования конденсата)
Хранения
0...90% (без образования конденсата)
Погрешность
 
● EMS1000
± 10%
● EMS110/1200
Нет данных
Окружающая среда - Высота над уровнем моря
0...3 км
Соответствие стандартам
CE
 
EN55022 (CISPR 22) Класс B
 
EN55024 (Уровень 3, через воздух 8 кВ, при контакте 4 кВ)
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Актуальные значения характеристик можно узнать в местном представительстве компании или у наших дистрибьюторов.
Запрос Цены
Имя *
Фамилия *
Компания *
Должность *
Рабочий Email *
Телефон *
Область
Страна/Pегион *
Продуктовая линейка *
Сообщение *
Подписаться на рассылку *