Выбор Продукта

Воздухораспределительный блок (InfraSuite ADU)

Технические характеристики

Воздухораспределительный блок (ADU)
Модель
HC5990
Вход
 
Номинальное напряжение
Одна фаза, 100~240 В пер. тока (два шнура питания в комплекте)
Диапазон напряжения
90~264 В пер. тока
Частота
50/60 ± 3 Гц
Защита входа
Предохранитель 6,3 A / 250 В пер. тока
Выход
 
Расход воздуха
> 0,47 м3/с (1000 куб. футов в минуту)
Интерфейс с сухим контактом
Отказ системы, высокая температура приточного воздуха, отказ вентилятора, высокая температура окружающего воздуха
Безопасность
 
Сертификация
CE, EN55022 Класс A
Условия эксплуатации
 
Температуры
0~45°C, хранения: -20~60°C
Относительная влажность
20~90% (без образования конденсата)
Размеры (Ш х В х Г)
430 x 400 x 54 мм
Масса нетто
5,62 кг
Перфорированная секция фальшпола
Модель
HC5991
Размеры (Ш х В х Г)
600 x 600 x 50 мм
Масса нетто
8,94 кг
В силу постоянного совершенствования выпускаемой продукции указанные характеристики могут изменяться. Их можно уточнить в местном представительстве нашей компании.

 

До 6 модульных вентиляторов обеспечивают расход воздуха до 0,47 м³/с

Запрос Цены
Имя *
Фамилия *
Компания *
Должность *
Рабочий Email *
Телефон *
Область
Страна/Pегион *
Продуктовая линейка *
Сообщение *
Подписаться на рассылку *