• ИБП Delta — семейство Modulon
  • Серия DPH, 3-х фазные, 20 - 80/120 кВА

    Технические характеристики

    Модель
    DPH-80K / DPH-120K
    Номинальная мощность
     
    ● DPH-80K
    20, 40, 60, 80 кВА/кВт
     
    Силовой модуль 20 кВт: До 4 шт.
    ● DPH-120K
    20, 40, 60, 80, 100, 120 кВА/кВт
     
    Силовой модуль 20 кВт: До 6 шт.
    Вход
     
    Номинальное напряжение
    220/380B, 230/400B, 240/415B (3 фазы, 4 провода + заземл.)
    Диапазон напряжений
    305–478 В перем. тока (при полной нагрузке)
    Гармонические искажения тока
    ≤ 2% *
    Коэффициент мощности
    > 0,99
    Диапазон частот
    40~70 Гц
    Выход
     
    Напряжение
    220/380В, 230/400В, 240/415В (3 фазы, 4 провода + заземл.)
    Гармонические искажения напряжения
    ≤ 1% (линейная нагрузка)
     
    ≤ 4% (нелинейная нагрузка)
    Стабилизация напряжения
    ± 1% (статическое)
    Частота
    50/60 Гц
    Перегрузочная способность
    ≤ 125%: 10 минута
     
    ≤ 150%: 1 минута
     
    > 150%: 1 секунда
    Дисплей
    10-дюймовая сенсорная панель
    Интерфейс
     
    Стандартный
    Сухой контакт температуры внешней батарей × 4, Сухой контакт состояния внешнего переключателя/размыкателя × 4, Выходной сухой контакт × 6, Входной сухой контакт × 4, параллельный порт х 2, Порт USB (Тип A x 2, Тип B x 1), порт RS232 x 1, Порты: Modbus x 1, BMS (RJ45) x 1, Ethernet x 1, SNMP x 1, REPO x 1
    Соответствие стандартам
     
    Безопасность
    CE
    КПД
     
    Режим преобразования АС-АС (перем. ток - перем. ток)
    > 96% (макс. КПД)
    EСО Mode (Режим энергосбережения)
    99%
    Батарея
     
    Номинальное напряжение
    ± 240 В пост. тока (по умолчанию, от ± 180 В до ± 276 В пост. тока настраивается)
    Напряжение заряда
    ± 272 В пост. тока (регулируется от 204 до 312 В)
    Защита батареи от глубокого разряда
    Есть
    Окружающая среда
     
    Рабочая температура
    от 0 до 40ºC
    Относительная влажность
    95% (без образования конденсата)
    Класс защиты
    IP20
    Прочее
     
    Параллельное резервирование и расширение
    Резервирование модулей и систем, максимум до 8 единиц
    Включение от батареи
    Есть
    Физические характеристики
     
    Габариты (Ш x Г x В)
    600 x 850 x 1445 мм
    Масса: ИБП (без силовых модулей)
     
    ● DPH-80K
    150 кг
    ● DPH-120K
    162 кг
    Масса: Силовой модуль 20 кВт (опция)
    18 кг
    * Для входного напряжения суммарный коэффициент гармонических искажений входного сигнала составляет менее 1%

    Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна/Pегион *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *