Gama de Produtos
Delta fornece solução modular para Provinciehuis Utrecht na Holanda
![](/media/images/other/video-success-story-Provinciehuis-Utrecht.jpg)
A província de Utrecht, nos Países Baixos, é composta por 26 municípios e abriga uma população de 1.320.000 habitantes. O edifício do governo Provinciehuis trabalham 49 representantes com os municípios e o governo central dos Países Baixos. Eles precisavam substituir o UPS existente. O UPS modular de 120kVA da Delta foi um ajuste perfeito como o substituto para o equipamento existente em Provinciehuis Utrecht. Ele oferece alta eficiência e requer apenas pequenos ajustes após a instalação. O UPS modular da Delta possui UPS modulares trifásicos para requisitos de demandas de energia acima de 20kVA que servem de proteção para infraestrutura de missão crítica, como data centers, equipamentos de rede de médio a grande porte e muito mais. Seu design modular oferece uma solução ideal para data centers exigindo pico de eficiência e disponibilidade em um TCO mais baixo.