Gama de Produtos
UPS Modulon DPH Vence o "Produto do Ano" de 2014 na China

A seleção da UPS da Delta Modulon DPH 75/150kW indica que o produto é líder em tecnologia desta potência. É a melhor escolha para um datacenter de porte médio, liderando as tendências para operação e eficiência ambientalmente sustentáveis. O UPS Modulon DPH não só tem alta confiabilidade, excelentes eficiência e desempenho de potência, como seu projeto avançado de tolerância a falhas através de auto-redundância, garantem a continuidade da operação. A auto-sincronização de módulos de potência e de controle permitem a operação contínua, mesmo em caso de uma falha de um módulo de controle, para evitar tempo de inatividade, causado por uma falha de um único ponto. Os módulos e componentes-chave intercambiáveis podem garantir Tempo Médio de Reparo (MTTR) próximo de zero, sem risco de parada.
O Modulon DPH é projetado para a expansão horizontal e vertical. Dentro de um rack padrão de 19 polegadas, a expansão vertical pode ser de 25kW a 75/150/200kW com suporte a redundância N+X em um único rack para economizar no volume de equipamentos. O benefício de ser financeiramente dimensionável apoia o crescimento do negócio, sem excesso de investimento. Sua alta eficiência operacional AC-AC de 95% a 30% de carga e 96% com carga de 50% pode resultar em uma significativa redução de custos de energia.
Com todos esses notáveis recursos de produto e tecnologia insuperável, o Modulon DPH já foi premiado no evento "Tecnologia do Ano", na categoria "Economize Energia!", na Rússia. Com este último prêmio, o DPH é mais uma vez reconhecido como um produto insuperável na indústria.