Gama de Produtos

Série ViFlow, PDU de rack básica / com medição

Características e benefícios

PDU de rack básica

Economia de espaço
Seleções mais amplas para instalação vertical e horizontal
Fácil de usar, fácil de instalar
Plug and play com plugues e receptáculos de alimentação de padrão internacional
Opções completas com uma variedade de soquetes e tensão de entrada monofásica/trifásica
Instalação sem ferramentas com gabinetes de rack padrão da Delta
Compatível com rack EIA e rack personalizado
Proteção de instalações
Proteção do disjuntor de derivação em caso de sobrecarga ou falha de aterramento

PDU de rack com medição

Economia de espaço
Zero-U, suporta instalação lateral/traseira
Fácil de usar, fácil de instalar
Plug and play com plugues e receptáculos de alimentação padrão internacional
Opções completas com uma variedade de soquetes e tensão de entrada monofásica/trifásica
Instalação sem ferramentas com gabinetes de rack padrão da Delta
Compatível com rack EIA e rack personalizado
Fácil de gerenciar
Visor e indicador de corrente LED (valor rms), fácil de visualisar o status no local
Proteja as instalações contra sobrecarga com o disjuntor de ramificação
Módulo de rede embutido opcional para gerenciamento remoto