• Delta – Soluções para Data Center
  • Chave Estática de Transferência (STS) 1800 A

    Especificações técnicas

    Modelo
    STS-1800A
    Entrada
     
    Tensão nominal
    380/400/415 Vac, 3F+N+Terra
    Faixa de tensão
    342-456 Vac
    Faixa de frequêncai
    45-65 Hz
    Distorção de tensão da fonte
    Até 10% THD
    Saída
     
    Tensão nominal
    380/400/415 Vac
    Frequência
    50/60 ± 0.5 Hz
    Tempo de transferência
    < 4 ms
    Capacidade de sobrecarga
    101-125%: 30 mins, 126-150%: 2 mins, 151-500%: 0.25 segs
    Corrente de curto-circuito
    65 kA
    Fator de Crista
    3.5:1
    Rendimento
     
    Modo online
    > 99%
    Nterfaces de Comunicação
     
    Tela
    Ecrã táctil LCD a cores de 10 polegadas
    Portas
    USB tipo A x1, USB tipo B x2, RS-232 x2, Ethernet x1, Contatos secos de entrada x4, Contatos secos de saída x6
    Protocolos
    SNMP, Modbus TCP, HTTP, HTTPS
    Físico
     
    Dimensões (L x P x A)
    2100 x 855 x 2000 mm (sem gabinete de proteção de terminal)
     
    2100 x 855 x 2165 mm (com gabinete de proteção de terminal)
    Peso líquido
    2014 kg
    Ambiente
     
    Temperatura de operação
    0 a 40°C
    Humidade
    0-95% (sem condensação)
    Altitude
    0-1200 m
    Temperatura de armazenamento
    -40 a 80°C
    Grau de proteção
    IP20
    Conformidade
     
    Segurança
    CE
    Proteção contra surtos
    ANSI C62.41 Cat B3
    Sustentabilidade
    RoHS, REACH
    Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.