• Delta’s Advanced rPDU ViLink Series
  • Série ViLink, Pdu de rack com Medição / Chaveada

    Características e benefícios

    Pdu de rack com Medição

    Economia de espaço e alta adaptabilidade
    Zero-U, suporta instalação vertical/horizontal e lateral/traseira
    Compatível com rack EIA e rack personalizado
    Produtos versáteis e flexibilidade personalizável adaptados a diversas regiões e aplicações
    Alta capacidade de gerenciamento e segurança
    A precisão do grau de faturamento de 1% está em conformidade com a IEC62053-21 Classe 1 para gerenciamento de uso de energia
    Fácil de gerenciar: encadeia até 40 rPDUs em 1 endereço IP e reduz o CAPEX da conexão
    Segurança cibernética e autenticação superiores, ideais para gerenciamento remoto
    Visor local e indicador para monitoramento no local
    Proteção de instalações e robustez ambiental
    Proteção do disjuntor de derivação em caso de sobrecarga
    O RMC funciona ininterruptamente mesmo para perda de uma fase, garante que os dados sejam relatados e fácil diagnóstico de falhas
    Temperatura de operação de até 60 ° C em carga total para aplicações de alta computação

    Pdu de rack Chaveada

    Economia de espaço e alta adaptabilidade
    Zero-U, suporta instalação vertical/horizontal e lateral/traseira
    Compatível com rack EIA e rack personalizado
    Produtos versáteis e flexibilidade personalizável adaptados a diversas regiões e aplicações
    Maximiza a eficiência da operação do data center com capacidade de gerenciamento aprimorada
    Obtém gerenciamento em tempo real de dispositivos de TI e reduz o consumo desnecessário de energia ociosa, por meio de controle remoto de tomadas e agrupamento personalizável
    Segurança cibernética e autenticação superiores, ideais para configuração remota simples para sequenciamento de ligar/desligar equipamentos e atrasos de tempo para proteger as instalações de TI contra as correntes de irrupção
    A precisão do grau de faturamento de 1% está em conformidade com a IEC62053-21 Classe 1 para gerenciamento de uso de energia
    Fácil de gerenciar: encadeia até 40 rPDUs em 1 endereço IP e reduz o CAPEX da conexão
    Visor local e indicador para monitoramento no local
    Proteção de instalações e robustez ambiental
    Proteção do disjuntor de derivação em caso de sobrecarga
    O RMC funciona ininterruptamente até mesmo para perda de uma fase, garante que os dados sejam relatados e fácil diagnóstico de falhas
    Temperatura de operação de até 60 ° C em carga total para aplicações de alta computação