Gama de Produtos

Interruptor de transferência estática montado em rack

Especificações técnicas

Modelo
STS16002SR / STS30002SR
Corrente nominal
 
● STS16002SR
16 A
● STS30002SR
30 A
Regulações
 
● STS16002SR
CE / UL
● STS30002SR
CE
Tensão nominal
200/208/220/230/240 VCA
Tela
LED
Conexão
 
Entrada
 
● STS16002SR
C20 x 2 peças
● STS30002SR
IEC309 / Hardwired
Saída
 
● STS16002SR
C13 x 4 + C19 x 1 peças
● STS30002SR
IEC309 / Hardwired
Comunicação
SNMP
Temperatura de operação
0~40℃
Temperatura de operação
-15~50℃
Umidade
UR de 0~95% (sem condensação)
Ruído audível (a um metro)
< 40 dB
Dimensões físicas (A x L x P)
 
● STS16002SR
43 x 440 x 385 mm
● STS30002SR
43 x 440 x 385 mm / 43 x 440 x 390 mm
Peso
 
● STS16002SR
4,85 kg
● STS30002SR
7,6 kg / 6,2 kg
Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.