Gama de Produtos
DATACENTER CATEGORIES
Gabinete de Distribuição de Energia - Gabinetes para Gestão e Gerenciamento de energia
Especificações técnicas
Modelo
PDC 80 / PDC 125
Capacidade
[PDC 80]: 80kVA
[PDC 125]: 125 kVA
Entrada
Tensão nominal
220/380 Vac, trifásica 3 fios+ terra, ou trifásica 4 fios+ terra
Intervalo de tolerância de tensão
±15%
Frequência
50 / 60 Hz ±5% (detecção automática)
Saída
Tensão nominal
220/380 Vac, trifásica 4 fios+ terra,
Capacidade de comutação total
Com base nas especificações reais do produto
Tipo do quadro de distribuição
Dois grupos de quadros de distribuição e 42 pólos cada
Tipo do comutador de derivação
Capacidade de comutação hot-swap: 15 / 20 / 30A,
Opcional: pólo 1/2/3
Transformador
Tipo de Entrada-Saída
Δ-Y
Eficiência
97,5% (carga total)
Tela LCD
Sistema
Temperatura, corrente de terra, Alarme de sobreaquecimento do sistema, Alarme de perda de tensão, Alarme de desequilíbrio de tensão, Alarme de falha na ligação à terra
Interface gráfica de 4,9” com luz azul.
Entrada
Tensão de fase, tensão de linha, corrente de fase, corrente de linha, carga (%), iTHD, kVA total, kW total, kWh total, Alarme de sobretensão/corrente máxima, Alarme de subtensão/corrente mínima, Alarme de corrente de linha máxima, Alarme de anormalidade de iTHD
Saída total
Tensão de fase, tensão de linha, corrente de fase, corrente de linha, frequência, corrente neutra, carga (%), kVA, kW, kWh, factor de potência, VTHD, iTHD, Alarme de sobretensão/corrente máxima, Alarme de subtensão/corrente mínima, Alarme de corrente de linha máxima, Alarme de anormalidade de iTHD, Alarme de anormalidade de VTHD, Alarme de anormalidade do factor de potência
Placa de derivação de saída
corrente de fase, kVA, kW, kWh, carga (%), iTHD, factor de potência, corrente de linha, alarme de corrente máxima, alarme de corrente mínima, Alarme de corrente de linha máxima, Alarme de anormalidade de iTHD, Alarme de anormalidade do factor de potência
Derivação de saída
Corrente, carga (%), alarme de corrente máxima, alarme de corrente mínima
Temperatura
Ambiente (instantânea e alarme), transformadores (alarme em duas fases)
Conformidade regulamentar
Ambiente
CE
Interferências electromagnéticas
EN55022
Interface de comunicação
RS232 x 1, contacto seco x 6, ranhura SNMP x 2
Acessórios opcionais
Protector contra relâmpagos
Tamanho (largura, profundidade,altura)
Armário de 19” normal com 600 x 1090 x 2000 mm
Peso
Excluindo o transformador: 225 kg, incluindo o transformador: 80kVA: 525 kg, 125 kVA: 630 kg
Estas especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Entre em contacto connosco ou com os nossos distribuidores na sua região para obter as especificações mais recentes.
Pedir Um Orçamento |