Gama de Produtos

Monitoramento de Segurança para Data Center - EnviroStation

Especificações técnicas

Modelo
EMS2000
Entrada
 
Alimentação
100~240 Vac, 50/60 Hz
Entrada digital
Sinal de contato de umidade
 
• Tensão do alarme 5~24 Vdc, 1-9 mA
 
Sinal de contato seco
 
• Normal: Desligado (circuito aberto)
 
• Alarme: Ligado (curto circuito)
Entrada analógica
Tensão: 0~10Vdc
 
Corrente: 4~20 mA
RTD
Intervalo: 0~50°C
 
Precisão: ± 1°C com 3 fios PT100
Temperatura de resistência Detecção (x1)
Suporta resistência de 2 fios ou 3 fios
Vazamento
Tensão de detecção < 1 V
 
(sinal de alarme com sensor de vazamento S-1FP)
Saída
 
Concentrador de sensores
Para ligação a sensores (tais como detectores de fumaça, detectores de incêndio, ou sensores de porta, etc.) e assistência:
 
+ 12 V, 0,8 A (máx)
 
+ 24 V, 1,0 A (máx)
 
Limite de uma porta 0,6 A
Bus Delta
+ 12 V, 0,8 A (máx)
Saída de relé
26 Vdc (máx), 0,8 A (máx)
Alerta
 
Luz de aviso (x1)
Incluída na embalagem e pode ser ligada ao EMS2000 através de um conversor do Concentrador de sensores (através da Porta 1 ou da Porta 2) para alertar a ocorrência de condições anormais.
Ligação de rede
 
RJ45 (x1)
Base-T 10/100
RS485 (x2)
ModBus padrão
Consola (x1)
Ligação ao PC através de um cabo RJ-45 para DB9 (o cabo está incluído na embalagem). Está disponível uma porta de configuração para o modo de consola.
Ambiente
 
Temperatura em funcionamento
0~45°C
Temperatura de armazenamento
-20°C ~ 60°C
Umidade em funcionamento
0~90% RH (não condensada)
Dimensões
 
Produto (L x P x A)
440 x 157 x 44 mm
Embalagem (L x P x A)
510 x 410 x 150 mm
Peso
 
Produto
2,4 Kg
Embalagem
5 Kg
Estas especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Entre em contato conosco ou com os nossos distribuidores na sua região para obter as especificações mais recentes.

 

Protocol
 

• IPv4/IPv6 • FTP/SFTP/TFTP • DHCP • SMTP
• HTTP/HTTPS • SNTP • SNMP v1/v3 • syslog
• Telnet/SSH • RADIUS