Gama de Produtos

EnviroProbe

Especificações técnicas

Model
EMS1000 / EMS1100 / EMS1200
Deployment
 
Input
EMS2000 Delta-BUS or SNMP Card: 12 Vdc (pin 1 & 4) with PDU SNMP card: 5 Vdc (pin 2 & 4)
Input/Output Contacts
 
● EMS1000
4 inputs (dry/wet)
● EMS1100
4 digital outputs
● EMS1200
2 analog inputs, 1 analog output and 1 water-leakage detection
Operation Temperature
 
● EMS1000
0 to 60°C
● EMS1100/1200
0 to 45°C
Storage Temperature
 
● EMS1000
-30 to 80°C
● EMS1100/1200
0 to 60°C
Operation Humidity
0-90% ± 3% (non-condensing)
Physical
 
Dimensions (W x D x H)
 
● EMS1000
66 x 99 x 33 mm
● EMS1100/1200
66 x 103 x 33 mm
Net Weight
 
● EMS1000
120 g
● EMS1100/1200
130 g
Conformance
 
Standard
EN55022 Class B, EN55024
Product Certifications
CE, UL, cUL
Sustainability
RoHS, REACH
Estas especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Entre em contacto connosco ou com os nossos distribuidores na sua região para obter as especificações mais recentes.