Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
Delta Electronics implanta solução para Sberbank na Rússia
![](/media/images/other/ss_financial-services_ATM.jpg)
Como parte da renovação técnica da oficina de Sberbank em Anapa, na região de Krasnodar, se fizeram planos para aumentar a superfície útil das zonas de serviço dos clientes, para instalar terminais de autosserviço, e a introdução de um sistema de filas electrónico. A conversão em massa aos serviços electrónicos do cliente tornou necessária uma fonte de alimentação ininterrupta mais crítica. Uma fonte de alimentação ininterrupta também é necessária para o novo equipamento custoso, que permite que um só escritório de Sberbank gerencie todos os seus caixas eletrônicos na cidade.
Tendo em conta a alta qualidade do produto, a melhor relação custo-benefício, e as opções de entrega rápida, Sberbank escolheu o sistema UPS de Delta. "Sberbank e a confiabilidade são duas coisas inseparáveis, em qualquer área que falemos: depósitos bancários ou proteção do equipamento", disse Ruslan Alyautdinov, vice-chefe do Departamento de Depósitos e Proteção de Equipamentos e chefe de Comunicação e Sistemas de Telecomunicações para a agência de Krasnodar de OJSC Sberbank. E acrescentou: "Para nós, os sistemas UPS feitos pela Delta Electronics oferecem uma perfeita combinação de alta qualidade, eficiência energética, e preço razoável. Estamos certos de que os caixas eletrônicos, o equipamento na área de operação e as operadoras continuarão trabalhando com segurança em caso de qualquer interrupção de fornecimento eléctrico".
Anastasia Kiseleva, diretora de marketing da Delta Electronics Rússia e CEI, explicou: "Interferências frequentes e problemas com o fornecimento de energia sempre têm um efeito negativo no equipamento e podem conduzir a uma parada forçada. Os sistemas de UPS de Delta garantem um fornecimento ininterrupto de energia sem nenhum tempo de inatividade".
A solução incluiu um UPS de alta eficiência Delta da série NH Plus 120 kVA que permite o hot swap de módulos de potência sem interromper o fornecimento de energia e assegura a redundância dos módulos e o sistema como um todo. O design modular permite uma fácil manutenção e alta flexibilidade se houver necessidade de aumentar a potência de saída, enquanto que a alta eficiência faz que seja possível economizar energia. O custo total da compra de um sistema de Delta serie NH é relativamente baixo desde o ponto de vista do capital e os custos operacionais.
Acerca de OJSC Sberbank
OJSC Sberbank é o maior banco da Rússia e uma das principais instituições financeiras mundiais. Sberbank possui cerca de um terço de todos os ativos de todo o setor bancário russo. Sberbank é o credor chave para a economia nacional, e possui a maior participação no mercado de depósitos. O fundador e principal acionista de OJSC Sberbank da Rússia é o Banco Central da Federação da Rússia, que possui 50% do capital estatutário mais um direito a voto. Os outros 50% das ações do Banco pertencem a investidores russos e estrangeiros. Os serviços de Sberbank são utilizados por mais de 110 milhões de pessoas físicas e cerca de 1 milhão de empresas em 22 países do mundo. O banco conta com a maior rede de sucursais de Rússia, incluindo mais de 18.000 escritórios e divisões estruturais internas. A rede de escritórios do Banco no exterior se compõe de filiais, subdivisões e escritórios de representação na Grã-Bretanha, nos EUA, na CEI, Europa Central e Oriental, na Turquia e em outros países. OJSC Sberbank da Rússia tem uma licença bancária do Banco da Rússia Nº 1481 com data 08/08/2012.