• Small Size, Smart Design - Versatile, ultra-compact UPS up to 20kVA - Delta RT Series 1-20 kVA UPS
  • UPS da série RT de 5/6/8/10 kVA monofásico, UPS de 15/20 kVA trifásico

    Especificações técnicas

    Modelo
     
    Monofásico
    RT-5K / RT-6K / RT-8K / RT-10K
    Trifásico
    RT-15K3P / RT-20K3P
    Potência nominal
     
    ● RT-5K
    5 kVA / 5 kW
    ● RT-6K
    6 kVA / 6 kW
    ● RT-8K
    8 kVA / 8 kW
    ● RT-10K
    10 kVA / 10 kW
    ● RT-15K3P
    15 kVA / 15 kW
    ● RT-20K3P
    20 kVA / 20 kW
    Entrada
     
    Faixa de tensão
     
    ● RT-5K/6K/8K/10K
    100-280 V (monofásico, 2 fio + G)
     
    100-175 V com redução de valores lineares de 50-100%
    ● RT-15K3P/20K3P
    138-485 V (trifásico, 4 fios + G)
     
    138-305 V com redução de valores lineares de 40-100%
    Frequência
    40-70 Hz
    Fator de energia
    > 0,99 (carga completa)
    iTHD
    < 3%
    Conexão de entrada
     
    ● RT-5K/6K/8K/10K
    terminal de entrada x1
    ● RT-15K3P/20K3P
    terminal de entrada x1, terminal de entrada de derivação x1
    Saída
     
    Fator de potência
    unidade
    Tensão
     
    ● RT-5K/6K/8K/10K
    200/208/220/230/240 VCA (monofásico)
    ● RT-15K3P/20K3P
    380/400/415 VCA (trifásico), ou 220/230/240 VCA (monofásico)
    Frequência
    50/60 ± 0,05 Hz
    Distorção harmônica da tensão
    ≤ 2% (carga linear)
    Capacidade de sobrecarga (< 32°C)
    106-125%: 5 min.
     
    126-150%: 1 min.
     
    > 150%: 500 ms
    Receptáculo
     
    Modelo com tempo de operação prolongado
     
    ● RT-5K/6K/8K/10K
    terminal x1, banco de carga: terminal x1
    Trifásico
     
    ● RT-15K3P/20K3P
    terminal x1
    Eficiência
     
    AC-AC
     
    ● RT-5K/6K/8K/10K
    até 95,5%
    ● RT-15K3P/20K3P
    até 96,5%
    Modo ECO
    Up até 99%
    Tensão da bateria
     
    Modelo com tempo de operação prolongado
     
    ● RT-5K/6K/8K/10K
    ±144 VCC*, 192-264 VCC
    Trifásico
     
    ● RT-15K3P/20K3P
    ±144 VCC*, ±192-±264 VCC
    Corrente do carregador
     
    Modelo com tempo de operação prolongado
     
    ● RT-5K/6K/8K/10K
    até 8 A
    Trifásico
     
    ● RT-15K3P/20K3P
    até 8 A
    Ruído audível
     
    ● RT-5K/6K
    48 dB
    ● RT-8K/10K
    50 dB
    ● RT-15K3P/20K3P
    54 dB
    Tela
    LCD gráfica e multilíngue
    Interfaces de comunicação
    MINI Slot x1, Porta paralela** x2, porta USB x1, porta*** RS-232 x1, porta RS-485 x1, porta REPO/ROO x1, contato a a seco x4
    Dimensões (L x P x A)
     
    Modelo com tempo de operação prolongado
     
    ● RT-5K/6K
    440 x 430 x 88,2 mm
    ● RT-8K/10K
    440 x 565 x 88,2 mm
    Trifásico
     
    ● RT-15K3P/20K3P
    440 x 730 x 88,2 mm
    Peso
     
    Modelo com tempo de operação prolongado
     
    ● RT-5K/6K
    10,9 kg
    ● RT-8K/10K
    15,2 kg
    Trifásico
     
    ● RT-15K3P
    22 kg
    ● RT-20K3P
    22,5 kg
    Ambiente
     
    Temperatura de operação
    0-55°C ****
    Umidade relativa
    5-95% (sem condensação)
    * Redução do valor para 70% da carga
    ** Aplicável apenas ao modelo RT Extended Runtime de 5 a 10kVA e RT de 15/20 kVA
    *** Não aplicável ao RT de 20 kVA
    **** Quando a temperatura de operação estiver em 40~55 °C, a capacidade do UPS diminuirá para 75%

    Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

    Tempo de execução

    Modelo estendido

    Potência nominal P/N do Gabinete de Bateria Externa Quantidade do Gabinete de Bateria Externa (EBC) Tempo de execução com cargas diferentes (mins)
    25% 50% 75% 100%
    5 kVA BBU161B107035 1 35.2 15.2 7.8 5.1
    2 61.0 27.0 16.5 11.0
    3 96.0 45.5 28.0 19.5
    4 131.0 63.5 40.0 28.5
    BBU201B109035 1 50.0 18.5 10.3 7.3
    2 123.5 53.2 30.0 19.3
    3 199.5 91.0 54.2 36.0
    4 276.4 130.0 79.5 54.5
    6 kVA BBU161B107035 1 24.3 9.6 5.6 3.1
    2 50.0 22.0 13.0 8.5
    3 79.5 37.0 22.5 15.5
    4 109.0 52.0 32.5 22.5
    BBU201B109035 1 39.0 14.2 8.2 6.0
    2 100.5 41.4 22.5 14.5
    3 164.4 72.5 42.0 27.5
    4 228.5 105.0 63.0 42.5
    8 kVA BBU201B109035 1 36.3 15.6 9.3 5.1
    2 71.0 27.0 14.5 9.6
    3 119.0 49.5 27.5 17.5
    4 167.5 73.5 42.5 27.5
    10 kVA BBU201B109035 1 30.2 11.9 6.2 3.7
    2 53.0 19.4 10.5 7.4
    3 91.0 36.0 19.5 12.5
    4 130.0 54.8 30.5 19.5

    15 kVA

    BBU201B109035 1 conjunto (2 EBC) 39.3 16.8 10.0 6.8
    2 conjuntos (4 EBC) 90.5 41.1 25.0 17.2
    3 conjuntos (6 EBC) 143.1 67.4 41.9 29.2
    4 conjuntos (8 EBC) 196.1 94.3 59.7 42.1
    BBU161B107035 1 conjunto (2 EBC) 16.4 7.1 4.0 2.3
    2 conjuntos (4 EBC) 39.3 17.6 10.6 7.4
    3 conjuntos (6 EBC) 63.5 29.5 17.9 12.5
    4 conjuntos (8 EBC) 88.2 41.9 25.8 18.2
    Bateria de íon de lítio:
    GES021B704035 + 099114191A
    1 conjunto (2 EBC) 24.0 10.8 8.1 5.8
    20 kVA BBU201B109035 1 conjunto (2 EBC) 27.5 11.5 6.8 4.4
    2 conjuntos (4 EBC) 65.1 28.7 17.2 11.8
    3 conjuntos (6 EBC) 104.4 47.8 29.2 20.2
    4 conjuntos (8 EBC) 144.3 67.7 42.1 29.3
    BBU161B107035 1 conjunto (2 EBC) 11.6 4.8 2.3 1.3
    2 conjuntos (4 EBC) 28.3 12.3 7.4 4.6
    3 conjuntos (6 EBC) 46.4 20.7 12.5 8.6
    4 conjuntos (8 EBC) 65.1 29.8 18.2 12.5
    Bateria de íon de lítio:
    GES021B704035 + 099114191A
    1 conjunto (2 EBC) 18.6 8.9 5.8 3.6

     

     

    Produto disponível para as regiões a seguir:

    EMEA América Latina
    Std/ Ext/ 3P Ext/ 3P

    Ext: RT 5-10kVA Extended Runtime Model
    Std: RT 5-10kVA Standard Runtime Model
    3P: RT 10-20 3-Phase

    Pedir Um Orçamento
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado / Província
    País *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    Inscreva-se Para Newsletter *