• Delta – UPS Linha Amplon
  • Série RX, Monofásica, 1/2/3 kVA – 120V

    Especificações técnicas

    MODELO
    RX 1kVA / RX 2kVA / RX 3kVA
    CAPACIDADE
     
    ● RX 1kVA
    1 kVA / 0,9 kW
    ● RX 2kVA
    2 kVA / 1,8 kW
    ● RX 3kVA
    3 kVA / 2,7 kW
    ENTRADA
     
    Tolerância de tensão
    60–145 VCA *
    Tolerância de frequência
    40-70 Hz
    Fator de potência
    ≥ 0,99 à 120 VCA na entrada
    SAÍDA
     
    Tensão de saída
    110/115/120/127 VCA selecionável pelo usuário
    Regulação de tensão
    ± 1%
    Frequência
    50/60 Hz ± 3 Hz
    THD da senoide (normal / bateria)
    ≤ 3% para carga linear
     
    ≤ 6% para carga não linear
    Sobrecarga
    105 a 110%: desligamento em 10 minutos
     
    110 a 130%: desligamento em 1 minuto
     
    > 130%: desligamento em 3 segundos
    Fator de crista
    3:1
    EFICIÊNCIA GLOBAL
     
    Modo normal
     
    ● RX 1kVA
    86%
    ● RX 2kVA
    87%
    ● RX 3kVA
    88%
    Modo ECO
     
    ● RX 1KVA
    93%
    ● RX 2kVA
    94%
    ● RX 3kVA
    95%
    BATERIA
     
    Tipo
    12 V / 9 Ah
    Quantidade
     
    ● RX 1kVA
    2
    ● RX 2kVA
    4
    ● RX 3kVA
    6
    Tempo de recarga
    4 horas para 90%
    Corrente de recarga
    1 A
    DADOS FÍSICOS
     
    Ruído
    < 50 dBA à 1 m
    Tela
    Tela LCD
    Interface
    1x RS-232 / 1x USB / 1x Mini-slot
    Dimensões da UPS (P x L x h)
     
    ● RX 1kVA
    310 x 438 x 88 mm
    ● RX 2kVA
    410 x 438 x 88 mm
    ● RX 3kVA
    630 x 438 x 88 mm
    Peso líquido
     
    ● RX 1kVA
    12 kg
    ● RX 2kVA
    19 kg
    ● RX 3kVA
    29,3 kg
    AMBIENTE
     
    Temp. & umidade de operação
    0 a 40°C com umidade relativa entre 20 e 90% (sem condensação)
    (*) Entre 60 e 90V a carga na saída deve ser proporcionalmente limitada entre 60 e 100%

    Nota:

    1. As especificações do produto estão sujeitas a alerações sem prévio aviso.
    2. As UPS de 1,2 e 3 kVA estão disponíveis com plugues e tomadas nos padrões NEMA e Brasil.
    3. Baterias externas
    Nobreak 1 kVA 2 kVA 3 kVA
    Carga crítica em Watts* 500 W 1.000 W 1.500 W
    Autonomia / bat. interna 9 min. 9 min. 9 min.
    Autonomia extra para 3 kVA:
    Carga crítica em Watts* 500 W 1.000 W 1.500 W
    Bateria interna 38 min. 16 min. 9 min.
    +Meio banco 90 min. 38 min. 23 min.
    +Banco completo 120 min. 60 min. 38 min.
    Capac. de recarga 160 W por hora
     

    Produto disponível para as regiões a seguir:

    EMEA América Latina
     

      

    Pedir Um Orçamento
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado / Província
    País *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    quando você pretende comprar *
    Inscreva-se Para Newsletter *