Gama de Produtos
Nobreak 1kVA, Nobreak 2kVA e Nobreak 3kVA - Monofásico, Série GAIA
Especificações técnicas
INTERROMPIDO : Produto de substituição recomendado Série RT1/2/3 kVA. |
Modelo
GAIA-1K / GAIA-2K / GAIA-3K
Potência
● GAIA-1K
1 kVA / 800 W
● GAIA-2K
2 kVA / 1600 W
● GAIA-3K
3 kVA / 2100 W
Entrada
Tensão nominal
200/208/220/230/240 VCA (fase única)
Faixa de tensão
130~275 VCA**
Frequência
50 ou 60 ± 5 Hz
Fator de potência
> 0,97
Conexão elétrica
● GAIA-1K
Cabo de alimentação (IEC320 C14)
● GAIA-2K
Cabo de alimentação (IEC320 C20)
● GAIA-3K
Cabo de alimentação (IEC320 C20)
Saída
Voltagem
200/208/220/230(default)/240 VCA (fase única)*
Distorção harmônica de voltagem
< 3% (carga linear), < 6% (carga de computador)
Regulação de tensão
± 2%
Frequência
50 ou 60 ± 0,05 Hz
Forma da onda
Onda senoidal pura
Capacidade de sobrecarga
105~125%: 3 minutos
125~150%: 30 segundos
> 150%: 0,5 segundo
Receptáculo
● GAIA-1K
IEC320 C13 x 3 x 2
● GAIA-2K
IEC320 C13 x 3 x 2, IEC320 C19 x 1
● GAIA-3K
IEC320 C13 x 3 x 2, IEC320 C19 x 1
Bateria e carregador
Classificação
● GAIA-1K
12 V/8,5 Ah, 2 peças
● GAIA-2K
12 V/8,5 Ah, 4 peças
● GAIA-3K
12 V/8,5 Ah, 6 peças
Carga atual
● GAIA-1K
0,6~1,2 A (padrão 0,8 A)
● GAIA-2K
0,6~1,2 A (padrão 0,8 A)
● GAIA-3K
0,74~1,38 A (padrão 1 A)
Tempo de backup típico
● GAIA-1K
12 minutos (meia carga), 4 minutos (carga inteira)
● GAIA-2K
13 minutos (meia carga), 4 minutos (carga inteira)
● GAIA-3K
15 minutos (meia carga), 5 minutos (carga inteira)
Interface
Padrão
RS232 x 1, USB x 1, entrada SNMP x 1
Conformidade
Segurança
CE, EN62040-1
EMC
● GAIA-1K
EN62040-2 Classe B
● GAIA-2K
EN62040-2 Classe A
● GAIA-3K
EN62040-2 Classe A
Outros recursos
Protetor de linha de dados
Embutido (RJ11/RJ45, telefone e rede)
REPO
Conector RJ11
Kit de trilho
Opcional
Kit de torre
Incluído no pacote
Bateria externa
Opcional
Eficiência
CA-CA
> 87% (carga completa)
Ambiente
Temperatura de funcionamento
0~40ºC
Umidade relativa
5~95% (sem condensação)
Ruído audível (a um metro)
● GAIA-1K
45 dBA
● GAIA-2K
50 dBA
● GAIA-3K
60 dBA
Físico
Dimensões(L x P x A) UPS
● GAIA-1K
440 x 335 x 89 mm
● GAIA-2K
440 x 432 x 89 mm
● GAIA-3K
440 x 610 x 89 mm
Dimensões(L x P x A) Bateria
● GAIA-1K
440 x 333 x 89 mm
● GAIA-2K
440 x 430 x 89 mm
● GAIA-3K
440 x 608 x 89 mm
Peso UPS
● GAIA-1K
13 kg
● GAIA-2K
21 kg
● GAIA-3K
31 kg
Peso Bateria
● GAIA-1K
16 kg
● GAIA-2K
29 kg
● GAIA-3K
43 kg
* Para classificação 200 VCA, capacidade do UPS diminuirár a taxa 10%.
Todas as especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
Todas as especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
Modelo
GAIA-1K / GAIA-2K / GAIA-3K
Potências
● GAIA-1K
1 kVA / 800 W
● GAIA-2K
2 kVA / 1600 W
● GAIA-3K
3 kVA / 2100 W
Entrada
Tensão Nominal
110/120 Vac (monofásica)
Faixa de Tensão
● GAIA-1K
80~138 Vac (plena carga)*
● GAIA-2K/3K
90~138 Vac (carregado)
Frequência
50 or 60 ± 5 Hz
Fator de Potência
> 0.97
Conexão Elétrica
● GAIA-1K
Cabo IEC320 C14
● GAIA-2K
Cabo IEC320 C20
● GAIA-3K
Cabo IEC320 C20
Saída
Tensão
120 Vac (monofásico)
Distorção Harmônica de Tensão
< 3% (carga linear), < 6% (carga de informática)
Regulação Estática
± 2%
Frequência
50 or 60 (padrão) ± 0.05 Hz
Forma de Onda
Onda senoidal pura
Regulação Estática
< 10% (10~90% Carga Linear)
Capacidade de Sobrecarga
< 105%: Continuo
105~125%: 3 minutos
125~150%: 30 segundos
> 150%: 0.5 Segundo
Tomada
● GAIA-1K
IEC320 C13 X 3 X 2
● GAIA-2K
IEC320 C13 X 3 X 2, IEC320 C19 X 1
● GAIA-3K
IEC320 C13 X 3 X 2, IEC320 C19 X 1
Bateria
Classificação
● GAIA-1K
12 V / 8.5 Ah, 2 pcs
● GAIA-2K
12 V / 8.5 Ah, 4 pcs
● GAIA-3K
12 V / 8.5 Ah, 6 pcs
Corrente de Carga
≤ 6 horas a 80%
Tempo de Backup Típico
● GAIA-1K
13 minutos (meia carga), 4 minutos (a plena carga)
● GAIA-2K
13,5 minutos (meia carga), 4 minutos (meia carga)
● GAIA-3K
15 minutos (plena carga), 5 minutes (plena carga)
Display
LED
Online, Bypass, em bateria, sobrecarga, bateria fraca, falha, substituir a bateria, nível de carga
Interface
Padrão
RS232 x 1, USB x 1, SNMP Slot x 1
Outras Características
Start na bacteria
Sim
Protetor de Linha de Dados
Embutido (RJ11/RJ45, telefone e rede)
REPO
RJ11 conector
Kit de trilho
Opcional
Kit p/ montagem em torre
Opcional
Banco de baterias externo
Opcional
Eficiência
AC-AC
> 87% (plena carga)
Ambiente
Temperatura
0~40ºC
Humidade Relativa
5~95% (sem condensação)
Ruído (a um metro)
● GAIA-1K
45 dBA
● GAIA-2K
50 dBA
● GAIA-3K
60 dBA
Dimensões
UPS (L x P x A)
● GAIA-1K
440 x 335 x 89 mm
● GAIA-2K
440 x 432 x 89 mm
● GAIA-3K
440 x 610 x 89 mm
Banco de Bateria (L x P x A)
● GAIA-1K
440 x 333 x 89 mm
● GAIA-2K
440 x 430 x 89 mm
● GAIA-3K
440 x 608 x 89 mm
Peso - UPS
● GAIA-1K
13 kg
● GAIA-2K
21 kg
● GAIA-3K
31 kg
Peso - Banco de Bateria
● GAIA-1K
16 kg
● GAIA-2K
29 kg
● GAIA-3K
43 kg
* 65-80 (classificação de variação linear 70% ~ 100% de carga)
Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.