Global
English
Europa, Médio Oriente e África
Français
Europa, Médio Oriente e África
Deutsch
Europa, Médio Oriente e África
Polski
CIS
Русский
Américas
English
América do Sul
Português
América do Sul
Español
Índia
English
Coréia
한국어
Taiwan
繁體中文
Vietnã
Tiếng Việt
No-break
Linha Amplon (> 1 kVA)
Série N 1/2/3 kVA
Série R 1/2/3 kVA
Série RT 5/6/8/10/15/20 kVA
Série RX 1/2/3 kVA (120V)
Linha Ultron (> 20 kVA)
Série DPM 250-1250 kVA
Série DPS 300-1200 kVA
Série HPH Gen2 20/30/40 kVA
Série HPH 20-120 kVA
Série HPH 160/200 kVA
Série NT 20-500 kVA
Linha Modulon (No-break Modular)
Série DPH 15-105 kVA (208V)
Série DPH 20-80/120 kVA
Série DPH 25-75/150/200 kVA
Série DPH 50-300/500/600 kVA
Placa de conectividade
Placa SNMP
Placa SNMP IPv6
Placa I/O de relé programável
Placa Modbus
Placa Mini-SNMP
Placa Mini-USB
Miniplaca de contato seco
Placa Mini-TVSS
EnviroProbe
Software de gestão
InfraSuite Device Master
UPSentry
Agente de desligamento
Software Center
Datacenter
Sistema de Energia
Rack-Mount Remote Power Panel, 40kVA
Rack-Mount Power Distribution Cabinet
Interruptor de transferência estática montado em rack
Rack e Acessórios
Rack para servidores modulares
Acessórios Para Rack
Sistema de Gestão Ambiental
Datacenter Infrastructure Management (DCIM)
InfraSuite Device Master
EnviroStation
EnviroProbe
Suporte Técnico
Serviços
Download
Folhetos
Catálogos
Manual do Usuário
Ferramentas
Configurador de UPS Monofásico
Artigo Técnico
Vídeo
Vídeo de Produtos
Vídeo de Datacenter
Vídeo de Casos de Sucesso
Vídeo de Eventos
Perguntas Frequentes
UPS Q&A
Contato
Encontre-nos
Contato Comercial
Contato para Imprensa
Envie-nos um e-mail
Pedir Um Orçamento
Opiniões e Dúvidas
Parceiros
Nossos Parceiros
APAC
EMEA
CIS
América do Norte
América do Sul
Sobre Nós
Introdução
Prêmios de Produtos
Pesquisa e Desenvolvimento
Casos de Sucesso
Industrial
Infraestrutura
Serviços Financeiros
Educação
Serviços de computação
Logística
Governo e Setores Público
Varejo
Saúde
No-break
Linha Amplon (> 1 kVA)
Linha Ultron (> 20 kVA)
Linha Modulon (No-break Modular)
Placa de conectividade
Software de gestão
Produto Descontinuado
Série GAIA 1/2/3 KVA
Série H 15/20/30 kVA
Série N 6/12 kVA (Modelo Antigo)
Série N 1/2/3 kVA - 120V
Série NH Plus 20-120 kVA
Série R 1/2/3 kVA (Modelo Antigo)
Série RT 1/2/3 kVA (Modelo Antigo)
Série RT 5/6/10 kVA (Modelo Antigo)
Série SX 600VA
Gama de Produtos
Selecione o Produto
UPS
Datacenter
TPS
Categoria de Produtos
Linha Amplon (1-10kVA)
Linha Ultron (> 10kVA)
Linha Modulon (Modular UPS)
Linha Agilon (< 1kVA)
Categoria de Produtos
Sistema de Energia
Rack e Acessórios
Sistema de Gestão Ambiental
Categoria de Produtos
InD - DC & AC Power Systems
OutD - Outdoor Power Systems
Renewable Hybrid
Rectifiers
Converters
Chargers
Inverters
Controllers
No-break
»
Produto Descontinuado
»
Série GAIA 1/2/3 KVA
Nobreak 1kVA, Nobreak 2kVA e Nobreak 3kVA - Monofásico, Série GAIA
Introdução
Especificações técnicas
Downloads
Downloads
INTERROMPIDO :
Produto de substituição recomendado
Série RT1/2/3 kVA
.
Série GAIA 1-3 kVA (Folhetos)
- 330,92 Kb
Série GAIA 120V, 1/2/3 kVA (Folhetos)
- 815,47 Kb
Topo
Send
Print
Inscreva-se Para Newsletter
Delta ICT Solutions
Delta ICT Channel
Utilizamos cookies para fornecer a melhor experiência de usuário possível para os que visitam nosso site. Ao utilizar este site, você concorda com a colocação de cookies. Consulte nossa política de privacidade de dados para obter mais detalhes.
Política de Privacidade de Dados
OK