델타 Amplon RT 시리즈 5-20 kVA UPS

작은 크기와 스마트한 디자인! 중소규모 데이터센터를 위한 신뢰할 수 있는 파워와 탁월한 가용성 및 성능
델타 Amplon RT 시리즈 5-20kVA는 온라인 더블-컨버전 UPS 시스템으로서 동급 최고 수준의 전력밀도(2U 높이)에서 풍부한 기능을 제공한다.
RT 5-20kVA는 단일 역률(unity power factor), 높은 시스템 효율, 핫스왑 가능한 배터리, 병렬 구성과 같은 최근의 고객들의 요구에 부합하는 제품이다. 또한, 본 제품은 시중에서 리튬이온 외장 배터리 캐비닛을 기본적으로 제공하는 최초의 UPS 제품이기도 하다. 고객들은 확장 가능한 런타임을 위하여 자유롭게 VRLA 배터리를 선택할 수 있으며, 최적화된 배터리 투자를 위한 유연한 배터리 수량 구성(16 – 24 개)을 통해 이익을 얻을 수 있다.
RT 제품은 미션 크리티컬 애플리케이션을 위해 제한된 공간에서 백업 전력을 공급할 필요가 있는 에지 컴퓨팅, 텔레커뮤니케이션 및 정부 시설에 사용하기에 가장 좋은 제품이다. 다양한 사용 환경의 요구조건을 고려하여, RT 시리즈는 MBB(maintenance bypass breaker)부터 배전함과 랙 마운트 리모트 파워 패널까지 미션 크리티컬 애플리케이션의 신뢰성과 관리성을 향상시키는 종합적인 파워 솔루션을 제공한다.