PRODUCT LIST
델타의 UPS 시스템, 중국농업은행과 중국은행의 2019년 공인 조달 목록에 포함

델타의 수석 부사장(senior vice president)이자 델타 정보 및 통신 기술 비즈니스 그룹의 본부장(general manager)인 빅터 쳉은 “우리는 델타 UPS 시스템이 세계를 선도하는 이 두 은행의 인프라 구매 계획에 포함됨으로써 공식적으로 신뢰와 인정을 받게 되어 정말로 기쁘다. 핀테크는 금융 산업을 빠르게 변화시키고 있으며, 이렇게 동적인 비즈니스 환경에서 뱅킹 데이터 센터, IT 장비, 감시 시스템과 같은 분야에 가장 중요한 것은 바로 신뢰성과 에너지 효율성이다. 10 년이 넘는 세월 동안 델타의 UPS 포트폴리오는 제품 혁신과 퍼포먼스, 에너지 효율, 시스템 확장 편의성, 애프터 서비스의 측면에서 가장 높은 기준을 충족시켰으며, 이를 통해 연중 무휴로 매일 24시간 동안 끊임없이 작동해야만 하는 산업 분야(예를 들면 텔레콤, 석유화학, 공항 등)에서 타의 추종을 불허하는 기록을 세웠다”고 말했다.
델타는 중국 전역의 다양한 산업 및 응용 분야에서 고객의 까다로운 요구사항을 충족시킬 수 있는 다양한 종류의 UPS 시스템을 제공한다. Modulon DPH 시리즈 3상 모듈형 UPS 는 각각의 3U 모듈마다 50kW의 세계에서 가장 높은 전력밀도를 제공할 뿐만 아니라, 1평방미터 당 500kW의 가장 낮은 파워 풋프린트와 96.5%에 달하는 업계 최고의 AC-AC 효율을 제공함으로써, 중국 우한공항 데이터 센터가 5A-레벨 IDC 인증을 받는데 큰 기여를 하였다. 델타의 Ultron HPH 시리즈 3상 UPS 는 탁월한 fully rated power (kVA = kW)와 N+X 이중화와 최대 480kVA (4 unit) 병렬 구성이 가능한 뛰어난 시스템 확장 유연성으로 중국 북동부 라디오 및 TV 방송국 중계탑 시설을 지원하였다.
이러한 델타 UPS 시스템의 놀라운 성과는 EMEA(유럽, 중동, 아프리카)지역이나 호주와 같은 다른 주요 시장에서도 계속되었다. 2018 러시아 FIFA 월드컵이 개최된 12 개의 구장 중 5 개 구장에서도 구장 조명, 화재 경보 시스템, 방송 및 송신 장비와 같은 구장의 미션 크리티컬 시스템이 3메가와트 (MW)급 이상의 델타 UPS 시스템으로부터 지원을 받았다. 연간 800만 명 이상의 승객이 이용하는 호주의 항공 허브인 애들레이드 공항은 공항 화물 취급 시스템과 관제 플랫폼을 지원하기 위하여 델타의 Modulon DPH 시리즈 3 상 UPS를 선택하였다.
(1) 순위 출처: Business Insider, July 4th, 2019