PRODUCT LIST
Delta UPS, 올해의 ICT 제품 3위 수상

모듈형 UPS DPH 75kW, 3위 수상
펑크샤우 독자들은 투표를 통해 델타의 Modulon 제품군에 속한 DPH 75 kW UPS를 3위에 올려놓았습니다. Modulon 장치는 20kW ~ 200 kW의 전력을 지원하는 삼상 모듈형 아키텍처를 채용하고 있어 해운 및 운송, 통신, 은행, 의료 등과 같은 수많은 산업을 비롯해 데이터센터 보안이 중요한 모든 조직의 다양한 요구사항을 충족시킬 수 있습니다. UPS(무정전 전원장치)가 모듈형으로 설계되면 많은 이점을 갖게 됩니다. 고객들은 자신들의 필요에 적합한 전원장치를 설치할 수 있으며, 향후 수요가 증가하더라도 손쉽게 확장할 수 있습니다. 모듈형 UPS 솔루션은 이러한 장점을 활용해 최적의 시스템 설계를 갖출 수 있을 뿐 아니라 TCO(총소유비용)도 절감할 수 있습니다.
데이터센터를 중단 없이 운영하려면 데이터양이 지속적으로 증가된다는 것과 전력 비용이 계속 상승한다는 것을 염두에 두어야 합니다. Modulon DPH UPS는 높은 수준의 효율성, 가용성, 적응성을 만족시킬 수 있는 최적화된 설계를 통해 낮은 TCO로 필요한 전력을 공급할 수 있습니다.
DPH 75 kW UPS는 19인치 단일 캐비닛 내부에 전력 모듈, 배터리 및 출력 분배기를 모두 포함한 올인원 장치로 출력 분배 모듈을 최대 6개까지 결합할 수 있으며 16A나 32A 퓨즈를 설치할 수 있습니다.
"이런 상을 수상하게 되어 매우 기쁩니다. 펑크샤우 독자와 소비자가 저희 제품을 신뢰하고 있다는 사실에 무척 감사를 드리고 싶습니다. 펑크샤우 독자들이 Modulon DPH UPS가 시장 최고의 제품 중 하나란 것을 투표로 입증했습니다."
Astrid Hennevogl-Kaulhausen
독일 MCIS/UPS 영업 이사, 미션크리티컬 인프라 솔루션
Delta UPS, 올해의 ICT 제품 3위 수상
델타 일렉트로닉스 모듈러 UPS "NH Plus" 가 러시아에서 탑 셀러가 되다
이해를 통한 브랜드 경쟁력 강화
델타전자, 4년 연속 UPS Customer's Choice 수상하다
글로벌 UPS 공룡 한국 집결…5위 델타일렉트로닉스도 출사표
Delta N 1-3kVA 시리즈 UPS, 'IT168 올해의 제품상' 수상