PRODUCT LIST
Delta N 1-3kVA 시리즈 UPS, 'IT168 올해의 제품상' 수상

IT168측은 N 1-3 kVA 시리즈 컴팩트형 UPS에 탑재된 높은 신뢰성의 전원 이용 환경을 제공하는 Delta의 뛰어난 기술력과 품질을 그 수상 이유로 들었다. Delta의 탁월한 UPS 솔루션이 제공하는 에너지 절감과 환경 보호 및 낮은 관리 비용이 중국 시장에서도 인정을 받은 것이다.
Amplon N1-3kVA 시리즈는 안정적이고 높은 신뢰성의 정현파 전원을 제공하는 online double-conversion topology 기술이 탑재된 단상 UPS 시스템이다. 0.9의 출력 파워 팩터와 93%에 달하는 AC-AC 효율과 같은 다양한 장점들은 기업의 비즈니스 운영에 한층 가치를 더해준다. 제품의 이러한 특성들은 기업의 미션 크리티컬 장비들에 안정적인 전력 보호를 제공할 뿐만 아니라 운영비 절감에도 기여한다. Amplon N1-3kVA 시리즈에 적용된 LCD 패널은 직관적인 화면을 제공하여 보다 관리가 간편해진다. 또한 컴팩트형 설계로 설치 공간이 작아져 워크스테이션이나 POS, ATM, 의료 장비 등 미션 크리티컬 장비들을 위한 공간이 보다 여유로워진다.
Delta의 UPS들이 공통적으로 갖춘 높은 신뢰성과 탁월한 기능 및 고효율의 기본적 성능을 바탕으로 N 1-3kVA 시리즈는 다음과 같은 3가지의 핵심적 성능을 제공한다.
뛰어난 가용성
Delta의 N1-3kVA 시리즈는 최첨단 디지털 신호 처리 장치(DSP)를 적용하여 고속의 컴퓨테이션 성능을 제공할 뿐만 아니라 구성품의 수가 줄어들어 고장률 또한 더욱 최소화되었다. 폭 넓은 입력 전압으로 UPS가 열악한 환경에서도 운영이 가능하며 발전기와의 호환성으로 전원이 지속적이고도 신뢰성 있게 공급된다. 또한 온라인 이중 변환 기술이 크리티컬 부하를 전원 측 발생 전력 문제들로부터 보호해주며 배터리로의 제로(0) 절환 시간으로 정전 시에도 부하의 안정적인 운영이 보장된다..
친환경성 및 최저 TCO
N1-3kVA는 최대 93%에 달하는 AC-AC 효율을 통하여 보다 높은 파워 성능을 보장하며, 특히 50% 효율의 낮은 부하에서도 91%에 달하는 높은 효율을 제공한다. 또한 0.9의 출력 파워 팩터로 크리티컬 부하에 보다 풍부한 전력을 공급한다. 특히 낮은 고조파 오염(iTHD <3%)과 높은 입력 파워 팩터(pf>0.99)로 업스트림 장비들의 에너지 활용 수준을 보다 향상시켜 투자 비용이 절감된다. N1-3kVA는 컴팩트형으로 설계되고 동급 타 제품들과 비교 시 설치 공간이 33%나 줄어든다.
스마트 관리 솔루션
N1-3kVA 시리즈는 사용자 친화적인 LCD 디스플레이가 장착되어 직관적인 화면과 함께 관리 역시 간편하다. Delta의 UPS 관리 소프트웨어인 UPSentry 및 ShutdownAgent를 기반으로 한 스마트 관리 및 커뮤니케이션 기능들을 통하여 간편한 원격 모니터링과 관리가 가능하다. 이에 더하여 최첨단 배터리 관리 기능들도 내장되어 배터리 온도 보상, 과충전 방지, 방전 제한 전압에 대한 스마트 조정, 부동/승압 2상 충전 설계 등과 같은 다양한 기능들이 지원된다. 이러한 모든 기능들을 통하여 배터리의 수명과 성능이 향상되며, 스마트한 설계로 사용자 편의성 역시 더욱 강화되었다.
뛰어난 성능과 최첨단 기술이 겸비된 N 1-3kVA UPS 시리즈는 출시 이후부터 관련 산업계 및 다양한 사용자들의 많은 주목을 받고 있다. 그 탁월한 성능은 이미 여러 활용 부문에서 입증되고 있다. 일례로 N 1-3kVA는 한 유명 설비 제조업체에서 생산라인의 전력 공급을 맡고 있으며 어느 대규모 에너지 관련 기업에 의하여 저류지 통제 시스템을 위한 전력 백업 장비로 채택된 상태이다. N 1-3kVA의 높은 신뢰성과 친환경적 설계는 이미 사용자들에 의해 널리 인정을 받아 오고 있다.
중국 내에서 가장 영향력이 있는 IT 관련 온라인 매체인 IT168은 중국 내에서는 유일하게 자체의 독립적 평가 시스템을 갖추고 있다. '2015 탁월한 기술상'의 선정을 위하여 IT168은 출시 제품들에 대한 수많은 성능 평가와 테스트, 대중적 관심, 사용자 인지도, 동급 제품들의 관련 항목들의 비교 등을 실시하였다. 금번 '탁월한 기술상'의 수상을 통하여 Delta의 N 1-3kVA 시리즈 UPS는 전원 관리 부문에서의 Delta의 선도적 위치를 다시 한번 유감없이 발휘하였다.
Delta UPS, 올해의 ICT 제품 3위 수상
델타 일렉트로닉스 모듈러 UPS "NH Plus" 가 러시아에서 탑 셀러가 되다
이해를 통한 브랜드 경쟁력 강화
델타전자, 4년 연속 UPS Customer's Choice 수상하다
글로벌 UPS 공룡 한국 집결…5위 델타일렉트로닉스도 출사표
Delta N 1-3kVA 시리즈 UPS, 'IT168 올해의 제품상' 수상