• Delta datacenter infrastructure solutions - we have all the soultions
  • Static Transfer Switch (STS) 1800 A

    제품규격

    모델
    STS-1800A
    입력
     
    공칭 전압
    380/400/415 Vac, 3P4W+PE
    전압 범위
    342-456 Vac
    주파수 범위
    45-65 Hz
    전원 전압 왜곡
    최대 10% THD
    출력
     
    공칭 전압
    380/400/415 Vac
    주파수
    50/60 ± 0.5 Hz
    절체 시간
    < 4 ms
    과부하 내량
    101-125%: 30 분, 126-150%: 2 분, 151-500%: 0.25 초
    단락 내전류
    65 kA
    전류 파고율
    3.5:1
    효율
     
    온라인 모드
    > 99%
    커뮤니케이션 인터페이스
     
    디스플레이
    10 인치 컬러 LCD 터치스크른
    포트
    USB type A x1, USB type B x2, RS-232 x2, Ethernet 포트 x1, 입력 무전압 접점 x4, 출력 무전압 접점 x6
    프로토콜
    SNMP, Modbus TCP, HTTP, HTTPS
    외관
     
    크기 (W x D x H)
    2100 x 855 x 2000 mm (단자 보호 덮개 제외)
     
    2100 x 855 x 2165 mm (단자 보호 덮개 제외)
    순중량
    2014 kg
    환경
     
    작동 온도
    0 ~ 40°C
    습도
    0-95% (비응축)
    고도
    0-1200 m
    보관 온도
    -40 ~ 80°C
    방수/방진 등급
    IP20
    적합성 인증
     
    안전성
    CE
    서지 보호
    ANSI C62.41 Cat B3
    지속가능성
    RoHS, REACH
    모든 규격은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가//지역 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top