PRODUCT LIST

  • Delta Amplon Family new N 6/10kVA UPS - Beyond Imagination
  • N 시리즈, 단상, 6/10 kVA UPS

    제품규격

    모델
    N-6K / N-10K
    용량
     
    ● N--6K
    6 kVA / 6 KW
    ● N-10K
    10 kVA / 10 KW
    입력
     
    정격 전압
    200/208/220/230/240 Vac
    전압 범위
    200/208 (90%까지 디레이팅) : 100~280 Vac *
     
    220/230/240 : 100~280 Vac **
    주파수
    40~70 Hz
    파워 팩터
    > 0.99 (전부하)
    입력 전류 왜곡률
    < 3%
    출력
     
    파워 팩터
    1
    전압
    200/208/220/230/240 Vac
    주파수
    50/60 ± 0.05 Hz
    전압 왜곡률
    < 2% (선형 부하)
    과부하 내량
    < 105%: 연속
     
    105~125%: 2 분
     
    125~150%: 30 초
    크레스트 팩터
    3:1
    배터리
     
    AC-AC
    최대 95%
    ECO 모드
    최대 98%
    효율
     
    정격 전압
    192-264 Vdc 조절 가능
    충전 전류
    1.5-8 A 선택 가능
    동작소음
    < 50 dBA
    디스플레이
    LED 표시등 및 LCD 디스플레이
    커뮤니케이션 인터페이스
    REPO x1, RS-232 Port x1, USB Port x1, Parallel Port x2, Smart Slot x1
    외형
     
    치수 (W x D x H)
    190 x 390 x 325 mm
    무게
     
    ● N-6K
    10.1 kg
    ● N-10K
    12.7 kg
    환경
     
    동작 고도
    1000 m (디레이팅 없음)
    동작 온도
    0~40℃ (100% 부하)
     
    45~55℃ (80%까지 디레이팅)
    보관 온도
    -15~50℃
    상대 습도
    5~95% (비응축)
    노트:
    * 선형 디레이팅은 100Vac~175Vac에서 40%~90% 부하 사이 발생
    **선형 디레이팅은 100Vac~194Vac에서 40%~100% 부하 사이 발생

    제반 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가//지역 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top