PRODUCT LIST

  • Delta VX 시리즈, 600/1000VA UPS
  • VX 시리즈, 라인 인터렉티브, 600/1000 VA UPS

    제품규격

    모델
    VX-600VA / VX-1000VA
    용량
     
    ● VX-600VA
    600 VA / 360 W
    ● VX-1000VA
    1000 VA / 600 W
    입력
     
    정격 전압
    220 VAC
    전압 범위
    162~268 VAC
    주파수 범위
    50/60 Hz (자동센싱)
    출력
     
    전압
    220 VAC ± 10% (배터리 모드)
    주파수 범위
    50/60 Hz ± 1 Hz
    파형 (배터리 모드)
    정현파 (Simulated)
    연결
     
    ● VX-600VA
    Schuko x2
    ● VX-1000VA
    Schuko x4
    배터리
     
    배터리 타입 & 수량
     
    ● VX-600VA
    12 V / 7 Ah x1
    ● VX-1000VA
    12 V / 7 Ah x2
    표준 충전 시간
    6-8 시간 (90% 충전)
    콜드스타트
    가능
    계기
    LED
    인터페이스
     
    표준
    USB 포트 x1
    환경
     
    동작온도
    0~40ºC
    고도
    0-1000 m
    상대습도
    0-90% RH (비응축)
    소음
    < 40 dB
    인증
     
    Safety & EMC
    CE & KC
    외형
     
    치수 (W x D x H)
     
    ● VX-600VA
    101 x 279 x 142 mm
    ● VX-1000VA
    130 x 320 x 182 mm
    무게
     
    ● VX-600VA
    4.2 Kg
    ● VX-1000VA
    8.2 Kg
    제반 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가//지역 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top