Listado de Productos
Delta proporciona una solución modular de UPS para Provinciehuis Utrecht en Holanda

La provincia de Utrecht en los Países Bajos consta de 26 municipios y alberga una población de 1.320.000. El edificio del gobierno Provinciehuis es donde 49 representantes trabajan en estrecha colaboración con los municipios y el gobierno central de los Países Bajos. Necesitaban reemplazar el UPS existente. El UPS modular de 120 kVA de Delta encajaba perfectamente como reemplazo del equipo existente en Provinciehuis Utrecht. Ofrece una alta eficiencia y solo requiere pequeños ajustes durante la instalación. El UPS modular de Delta cuenta con módulos de potencia trifásicos para ofrecer solución a requerimientos de potencia superiores a 20 kVA, los cuales sirven como protección de energía para infraestructuras de misión crítica, tales como centros de datos, equipos de red desde medianos a grandes y mucho más. Su diseño modular ofrece una solución ideal para los centros de datos que exigen la máxima eficiencia y disponibilidad con un TCO más bajo.