Los sistemas UPS Delta hacen que la lista de compras aprobadas por el Banco Agrícola de China y el Banco de China en 2019

Victor Cheng, vicepresidente senior y gerente general del Grupo Empresarial de Tecnología de Información y Comunicaciones de Delta, dijo: “Estamos muy contentos de que dos de los principales bancos del mundo confíen oficialmente en nuestros sistemas UPS para sus planes de compra de infraestructura. Las fintechs están cambiando rápidamente la industria financiera, y en este entorno dinámico, la confiabilidad y la eficiencia energética son esenciales para los centros de datos bancarios, equipos de TI, sistemas de vigilancia y más. Durante más de una década, la cartera de UPS de Delta ha creado un historial único en industrias donde la continuidad 24/7/365 es imprescindible, incluidas las telecomunicaciones, petroquímica y los aeropuertos, ofreciendo los más altos estándares de innovación y desempeño de productos, eficiencia energética, sistema conveniencia de expansión, así como servicio de postventa."
Delta ofrece un amplio espectro de sistemas UPS capaces de satisfacer los requisitos de los clientes más exigentes en una amplia gama de campos y aplicaciones en toda China. El UPS modular trifásico de la serie DPH Modulon ha ayudado al centro de datos del aeropuerto de Wuhan a lograr la certificación IDC nivel 5A, proporcionando no solo la densidad de energía más alta del mundo a 50kW para cada módulo 3U, sino también la huella de energía más pequeña 500kW a solo 1m2, así como una eficiencia CA-CA líder en la industria de hasta 96,5%. El UPS trifásico HPH Ultron de Delta soporta instalaciones de torre de transmisión para una estación de radio y televisión del noreste de China con toda su potencia (kVA = kW) y flexibilidad de expansión del sistema superior con redundancia N+X y configuración de hasta 480kVA (4 unidades) en paralelo.
La trayectoria incomparable de los sistemas UPS de Delta también se extiende a otros mercados clave como la región de Europa, Medio Oriente y África (EMEA), así como a Australia. Cinco de los doce estadios que albergaron la Copa del Mundo FIFA Rusia 2018TM también tienen aplicaciones de misión crítica, como iluminación de campo, sistemas de alarma contra incendios y/o equipos de transmisión compatibles con más de 3 megavatios (MW) de Sistemas UPS de Delta. En Australia, el aeropuerto de Adelaida, un centro de transporte aéreo que atiende a más de 8 millones de pasajeros al año, ha seleccionado el UPS trifásico Modulon DPH de Delta para apoyar sus sistemas de manejo de equipaje y su plataforma de control de vuelo.
(1) Ranking informado por Business Insider, 4 de julio de 2019