Tarjeta Mini Modbus

Especificaciones técnicas

Modelo
Tarjeta Mini Modbus
Despliegue
 
Potencia de entrada
10-14 VDC
Consumo de potencia
< 1,5 W
Temperatura de funcionamiento
0 a 50 °C
Humedad de funcionamiento
5-95 % (sin condensación)
Interfaz de Comunicación
 
Puerto
RS-232 x1, RS-485 x1
Datos Físicos
 
Dimensiones
87 x 69 x 30 mm
Peso neto
58,5 g