Listado de Productos

Interruptor de transferencia estática para montar con bastidores

Especificaciones Técnicas

Modelo
STS16002SR / STS30002SR
Corriente nominal
 
● STS16002SR
16 A
● STS30002SR​​​​​​​
30 A
Normativa
 
● STS16002SR
CE / UL
● STS30002SR
CE
Voltaje nominal
200/208/220/230/240 Vac
Pantalla
LED
Conexión
 
Entrada
 
● STS16002SR
C20 x 2 piezas
● STS30002SR
IEC309 / Hardwired
Output
 
● STS16002SR
C13 x 4 + C19 x 1 piezas
● STS30002SR
IEC309 / Hardwired
Comunicación
SNMP
Temperatura de funcionamiento
0~40℃
Temperatura de almacenamiento
-15~50℃
Humedad
0%~95% RH (sin condensación)
Ruido (a un metro)
< 40 dB
Dimensiones físicas (Alt. x An. x Prof.)
 
● STS16002SR
43 x 440 x 385 mm
● STS30002SR
43 x 440 x 385 mm / 43 x 440 x 390 mm
Peso
 
​​​​​​​● STS16002SR
4,85 kg
● STS30002SR
7,6 kg / 6,2 kg
Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.