Serie RT, Monofásica, 1/2/3 kVA (viejo modelo)
Especificaciones técnicas
YA NO SE FABRICA : producto de sustitución recomendado RX 1/2/3 kVA. |
Modelo
RT-1K / RT-2K / RT-3K
Potencia
● RT-1K
1kVA / 0,9 kW
● RT-2K
2 kVA / 1,8 kW
● RT-3K
3 kVA / 2,7 kW
Entrada
Voltaje Nominal
200 */208 */220/230/240 VCA
Tolerancia
120~280 VCA **
Frecuencia
50/60 Hz ± 10 Hz
Factor de potencia
> 0,99 (plena carga)
Dist. harmónica corr.
< 5%
Salida
Factor de potencia
0,9
Voltaje
200 */208 */220/230/240 VCA
Regulación de voltaje
± 2% (carga lineal)
Frecuencia
50/60 Hz ± 0,05 Hz
Dist. harmónica corr.
< 3% (carga lineal)
Sobrecarga
< 105%: continuamente
105~125%: 1 minuto
125~150%: 15 segundos
Factor de crista
3:1
Receptáculos
● RT-1K
IEC C13x3x2
● RT-2K/3K
IEC C13x3x2, IEC C19x1
Eficiencia
Modo online
● RT-1K
90%
● RT-2K/3K
Até 94%
Modo ECO
● RT-1K
95%
● RT-2K/3K
Até 97%
Baterías
Voltaje Nominal
● RT-1K
4 VCD
● RT-2K
48 VCD
● RT-3K
72 VCD
Tipo de baterías
12 V / 9 Ah batería sellada
Respaldo típico ***
● RT-1K
6,5 min.
● RT-2k/3K
7,5 min.
Corriente de recarga
● RT-1K
1,5 A
● RT-2k/3K
2 A
Tiempo de recarga
3 horas para 90%
Ruido Audible
● RT-1K
< 40 dBA
● RT-2K
< 42 dBA
● RT-3K
< 49 dBA
Panel
LEDs indicadores y pantalla LCD
Interfaz de Comunicación
Slot inteligente x1, RS-232 x1, USB x1, REPO x1
Certificaciones
CE, RCM, Reporte CB (por TUV) < EM 62040-1, EMC EM 62040-2
Dimensiones (A x P x A)
SAI
● RT-1K
440 x 335 x 89 mm
● RT-2K
440 x 432 x 89 mm
● RT-3K
440 x 610 x 89 mm
Banco de baterías
● RT-1K
440 x 335 x 89 mm
● RT-2K
440 x 432 x 89 mm
● RT-3K
440 x 610 x 89 mm
Peso
SAI
● RT-1K
12 kg
● RT-2K
18 kg
● RT-3K
28 kg
Banco de baterías
● RT-1K
15 kg
● RT-2K
27 kg
● RT-3K
44 kg
Ambiente
Temp. de operación
0~40°C
Humidad relativa
5~95% (sin condensación)
* Cuando el SAI tiene su capacidad reducida para 90% (derate).
** Una tolerancia mayor, 120-175 VCA, se hace aceptable con la carga entre 70 y 100%.
*** Cuando la carga total está en 75%.
** Una tolerancia mayor, 120-175 VCA, se hace aceptable con la carga entre 70 y 100%.
*** Cuando la carga total está en 75%.
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.