Listado de Productos
Familias de productos SAI
Serie R, monofásico, 1/2/3 kVA
Características
Disponibilidad
Verdadera topologia online, doble conversión con tiempo de transferencia cero, lo que garantiza la mas alta protección al tus equipos.
El procesador DSP (Digital Signal Processing – Procesamiento Digital de Señales) agrega seguridad al sistema.
La función de arranque en frio por las baterías hace posibleusar la UPS mismo cuando no hay energía en la linea.
Es posible su operación en temperaturas hasta 50 °C, lo que es un mas grande respaldo para las cargas críticas.
El opcional de bypass de mantenimiento hace posible mantener la carga bajo operación mismo mientras se hace cambio de baterías o servicios.
Flexibilidad
Gabinete compacto, que se puede poner en diferentes racks.
Construcción reversible en solo 2U, se puede usar en rack o torre.
Gran interfaz de comunicación local a través de su panel rotativo.
Software para gestión a través del puerto RS-232, mini slot o puerto USB.
Opcional para gestión SNMP.
Bajo Costo de Propiedad (TCO)
Una ancha ventana de voltaje a la entrada evita usar las baterías y hace mas grande su vida útil.
Gestión inteligente de las baterías, mantiene la vida útil y su rendimiento.
El alto factor de potencia de salida de 0,9 suministra mas energia real a la carga crítica.
Alto factor de potencia de entrada (> 0,99) y baja distorsión armónica de voltaje (vTHD <3%) hace reducir la inversión en la instalación.
Hasta 93% de eficiencia en modo CA-CA y hasta 96% en modo ECO, que se muestra considerable economía energética.
El control de velocidad de los ventiladores en relación a la carga agranda la eficiencia y baja su ruido.
Solicite Una Cotización |