Listado de Productos
Serie GAIA, monofásico, 1/2/3 kVA
Especificaciones técnicas
YA NO SE FABRICA : producto de sustitución recomendado Serie RT 1/2/3 kVA. |
Modelo
GAIA-1K / GAIA-2K / GAIA-3K
Valores nominales de alimentación
● GAIA-1K
1 kVA / 800 W
● GAIA-2K
2 kVA / 1600 W
● GAIA-3K
3 kVA / 2100 W
Entrada
Voltaje nominal
200/208/220/230/240 Vca (monofásico)
Margen de voltaje
130~275 Vca **
Frecuencia
50 o 60 ± 5 Hz
Factor de potencia
> 0.97
Conexión eléctrica
● GAIA-1K
Cable de alimentación (IEC320 C14)
● GAIA-2K
Cable de alimentación (IEC320 C20)
● GAIA-3K
Cable de alimentación (IEC320 C20)
Salida
Voltaje
200/208/220/230 (valor predeterminado)/240 Vca (monofásico) *
Distorsión armónica de voltaje
< 3% (carga lineal), < 6% (carga de PC)
VoRegulación de voltaje
± 2%
Frecuencia
50 o 60 ± 0,05 Hz
Forma de onda
Onda sinusoidal pura
Capacidad de sobrecarga
● GAIA-1K
105~125%: 3 minutos
● GAIA-2K
125~150%: 30 segundos
● GAIA-3K
> 150%: 0,5 segundos
Toma
● GAIA-1K
IEC320 C13 x 3 x 2
● GAIA-2K
IEC320 C13 x 3 x 2, IEC320 C19 x 1
● GAIA-3K
IEC320 C13 x 3 x 2, IEC320 C19 x 1
Batería y cargador
Valores nominales
● GAIA-1K
12 V / 8,5 Ah, 2 unidades
● GAIA-2K
12 V / 8,5 Ah, 4 unidades
● GAIA-3K
12 V / 8,5 Ah, 6 unidades
Corriente de carga
● GAIA-1K
0,6~1,2 A (valor predeterminado de 0,8 A)
● GAIA-2K
0,6~1,2 A (valor predeterminado de 0,8 A)
● GAIA-3K
0,74~1,38 A (valor predeterminado de 1 A)
Tiempo de reserva típico
● GAIA-1K
12 minutos (media carga), 4 minutos (carga completa)
● GAIA-2K
13 minutos (media carga), 4 minutos (carga completa)
● GAIA-3K
15 minutos (media carga), 5 minutos (carga completa)
Interfaz
Estándar
RS232 x 1, USB x 1 y ranura SNMP x 1
Homologaciones
Seguridad
CE y EN62040-1
EMC
● GAIA-1K
EN62040-2 Clase B
● GAIA-2K
EN62040-2 Clase A
● GAIA-3K
EN62040-2 Clase A
Otras funciones
Protección de línea de datos
Integrado (RJ11/RJ45, teléfono y red)
REPO
Conector RJ11
Kit de rieles
Opcional
Kit de base para torre
Incluido en el paquete
Kit de batería externa
Opcional
Eficiencia
CA-CA
> 87% (carga completa)
Condiciones medioambientales
Temperatura de funcionamiento
0~40ºC
Humedad relativa
5~95% (sin condensación)
Ruido audible (a un metro)
● GAIA-1K
45 dBA
● GAIA-2K
50 dBA
● GAIA-3K
60 dBA
Característicasfísicas
UPS Dimensiones(L x F x A)
● GAIA-1K
440 x 335 x 89 mm
● GAIA-2K
440 x 432 x 89 mm
● GAIA-3K
440 x 610 x 89 mm
Batería UPS Dimensiones(L x F x A)
● GAIA-1K
440 x 333 x 89 mm
● GAIA-2K
440 x 430 x 89 mm
● GAIA-3K
440 x 608 x 89 mm
UPS Peso
● GAIA-1K
13 kg
● GAIA-2K
21 kg
● GAIA-3K
31 kg
Batería Peso
● GAIA-1K
16 kg
● GAIA-2K
29 kg
● GAIA-3K
43 kg
* Para un valor nominal de 200 Vca, la capacidad del UPS se deteriorará un 10%.
Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
Model
GAIA-1K / GAIA-2K / GAIA-3K
Potencias
● GAIA-1K
1 kVA / 800 W
● GAIA-2K
2 kVA / 1600 W
● GAIA-3K
3 kVA / 2100 W
Entrada
Voltaje Nominal
110/120 Vac (monofásica)
Rango de Voltaje
● GAIA-1K
80~138 Vac (carga complete) *
● GAIA-2K/3K
90~138 Vac (cargado)
Frecuencia
50 or 60 ± 5 Hz
Factor de Potencia
> 0.97
Conectividad
● GAIA-1K
Cable IEC320 C14
● GAIA-2K
Cable IEC320 C20
● GAIA-3K
Cable IEC320 C20
Salida
Voltaje
120 Vac (monofásico)
Distorsión armónica de voltaje
< 3% (carga lineal), < 6% (carga informática)
Regulación de Voltaje
± 2%
Frecuencia
50 or 60 (patron) ± 0.05 Hz
Forma de onda
Onda sinusoidal pura
Respuesta transitoria
< 10% (10~90% Carga Lineal)
Capacidad de Sobrecarga
< 105%: Continuo
105~125%: 3 minutos
125~150%: 30 segundos
> 150%: 0.5 Segundo
Conectividad
● GAIA-1K
NEMA 5-15Rx2x3
● GAIA-2K
NEMA L5-20Rx1, NEMA 5-15/20Rx6
● GAIA-3K
NEMA L5-30Rx1, NEMA 5-15/20Rx6
Batería
Valor Nominal
● GAIA-1K
12 V / 8.5 Ah, 2 und
● GAIA-2K
12 V / 8.5 Ah, 4 und
● GAIA-3K
12 V / 8.5 Ah, 6 und
Recarga
≤ 6 horas a 80%
Tiempo de autonomía típico
● GAIA-1K
13 minutos (media carga), 4 minutes (plena carga)
● GAIA-2K
13,5 minutos (media carga), 4 minutos (media carga)
● GAIA-3K
15 minutos (plena carga), 5 minutos (plena carga)
Display
LED
Online, Bypass, con batería, sobrecarga, falla de batería baja, cambie la batería, Nivel de carga
Interfaces
Estándar
RS232 x 1, USB x 1, SNMP Slot x 1
Otras funciones
Início en la bacteria
Sí
Protección de línea de datos
Construido (RJ11 / RJ45, teléfono y red)
REPO
RJ11 conector
Kit para montaje tipo riel
Opcional
Kit para montaje tipo torre
Opcional
Kit de batería externa
Opcional
Eficiencia
AC-AC
> 87% (plena carga)
Condiciones Ambientales
Temperatura de Operación
0~40ºC
Humedad Relativa
5~95% (sin condensación)
Ruido audible (a un metro)
● GAIA-1K
45 dBA
● GAIA-2K
50 dBA
● GAIA-3K
60 dBA
Dimensiones
UPS (L x P x A)
● GAIA-1K
440 x 335 x 89 mm
● GAIA-2K
440 x 432 x 89 mm
● GAIA-3K
440 x 610 x 89 mm
Kit de Baterías (L x P x A)
● GAIA-1K
440 x 333 x 89 mm
● GAIA-2K
440 x 430 x 89 mm
● GAIA-3K
440 x 608 x 89 mm
UPS - Peso
● GAIA-1K
13 kg
● GAIA-2K
21 kg
● GAIA-3K
31 kg
Kit de Baterías - Peso
● GAIA-1K
16 kg
● GAIA-2K
29 kg
● GAIA-3K
43 kg
* 65-80 (la carga sostenible es del 70% ~ 100% de la capacidad del UPS)
Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.